Shell w Rotterdamie: modernizacja oprzewodowania podczas bieżącej eksploatacji

Shell Nederland: znaczący europejski producent surowców chemicznych

Firma Shell Nederland Chemie B.V., będąca spółką zależną Shell, posiada w swoim zakładzie w Moerdijk w pobliżu Rotterdamu jedną z największych w Europie linii produkcyjnych etenu (etylenu), tlenku etylenu, etynu (acetylenu) i butadienu.

Surowce te służą do produkcji różnego rodzaju węglowodorów, z których wytwarza się między innymi tworzywa sztuczne, elementy wyposażenia pojazdów, środki do prania czy farby lateksowe.

Aplikacja

W instalacji w Moerdijk za pośrednictwem skrzynek zaciskowych (Junction boxes) zbieranych jest 15 000 sygnałów czujników/urządzeń wykonawczych, a następnie są one przetwarzane w dwóch pomieszczeniach rozdzielni i jednej sterowni.

Aby podwyższyć bezpieczeństwo i szybkość przetwarzania instalacji oraz jeszcze bardziej zredukować podatność na awarie, firma Shell zainicjowała w roku 2007 projekt modernizacji.

Do tego celu potrzebnych było między innymi 60 000 nowych, niewymagających konserwacji złączy rzędowych.

Rozwiązanie

Przełożenie okablowania rozdzielni przy użyciu szybkozłączy QT  

Przełożenie okablowania rozdzielni przy użyciu szybkozłączy QT

Trudność projektu polegała na tym, że instalacja miała zostać zmodernizowana w ciągu zaledwie czterech miesięcy w trakcie bieżącej eksploatacji. Te ramy czasowe wynikały z zazębienia z innymi przedsięwzięciami modernizacyjnymi.

Przerwanie produkcji w jakimkolwiek momencie w ogóle nie wchodziło w grę. Wiązało się to z kosztami postoju instalacji, które dla tylko jednego dnia mogły wynieść co najmniej jeden milion euro.

Firma Shell zdecydowała się na szybkozłącza QT (Quickon Terminal) firmy Phoenix Contact.

Zaletą takiej techniki jest możliwość rezygnacji z odizolowywania i zaciskania przyłączanych przewodów. Każde złącze ma dwa zdefiniowane stany łączeniowe i sygnalizuje trwałe i poprawne przyłączenie poprzez odgłos kliknięcia. W ten sposób w punkcie złącza powstaje gazoszczelne połączenie.

Złącza posiadają liczne dopuszczenia, wśród nich IEC/EN Ex oraz dopuszczenia morskie, jak GL, NK lub Bureau Veritas. Ponadto złącza QT spełniają wymogi normy dla złączy rzędowych — IEC 60947-7-1/2. Istnieją też dopuszczenia specyficzne dla danych branży, takie jak Ex e i Ex według IEC/ EN 60079-7/-11.

Akredytowane laboratorium bada złącza QT, na przykład poprzez badanie izolacji.

Łącznie przełożono okablowanie w 160 szafkach rozdzielczych (Marshalling Cabinets). W tym celu, w zależności od celu stosowania, zabudowano listwy zaciskowe QT ze złączami rzędowymi przelotowymi, dwupoziomowymi i czteropoziomowymi oraz złącza z odłącznikami nożowymi.

Podsumowanie

W firmie Shell Nederland Chemie B. V., Moerdijk, zmodernizowano wszystkie szafki rozdzielcze w ciągu czterech miesięcy.

Przedsiębiorstwo zdecydowało się na złącza rzędowe z techniką szybkozłączy, które przynoszą przy montażu 60-procentową oszczędność czasu w porównaniu ze złączami śrubowymi.

Zastosowanie tej innowacyjnej techniki przyłączania uczyniło firmę Shell prekursorem w technice procesowej.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij