Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i znajomości specjalnych wymogów na bazie doskonałych produktów powstają doskonałe rozwiązania branżowe.
Phoenix Contact oferuje innowacyjne i certyfikowane rozwiązania do statków oraz platform offshore – od techniki sterowania po wizualizację na morskich HMI. Bazą tych rozwiązań jest szeroki wybór produktów w dziedzinie techniki połączeń i automatyzacji.
Produkty te są łączone inteligentnie w systemy do zróżnicowanych funkcji, np. sterowania, zdalnego monitorowania czy rejestracji wartości pomiarowych. Na bazie branżowego know-how, wieloletniego doświadczenia i z uwzględnieniem specjalnych wymogów powstają doskonałe rozwiązania przemysłowe.
Dzięki lampom sygnalizacyjnym LED i technice sterowania Phoenix Contact tworzy się niezawodne i wydajne energetycznie instalacje sygnalizacyjne do zastosowań morskich, np. do śluz, mostów lub portów.
Modułowe sterowniki miniaturowe do zdalnego monitorowania rozproszonych stacji oraz wysoce wydajne sterowniki do zastosowań redundancyjnych w branży morskiej i offshore.
W zakresie zapisywania sygnałów oferujemy kompaktowe wzmacniacze separacyjne (6 mm), bezpieczne funkcjonalnie wzmacniacze separacyjne i rozdzielacze sygnału dla iskrobezpiecznych obwodów w obszarze Ex.
Do zapewnienia maksymalnej dyspozycyjności procesów związanych z branżą morską i offshore oferujemy zasilacze UPS z technologią IQ i moduły redundancyjne.
Dzięki urządzeniom HMI i komputerom przemysłowym masz stale pełną kontrolę nad swoim statkiem, a w razie potrzeby możesz ingerować w procesy poprzez procedury sterowania.
Wszędzie tam, gdzie musisz odbierać i wysyłać sygnały, odpowiednim rozwiązaniem są nasze systemy I/O: modułowe lub w konstrukcji blokowej, do szafy sterowniczej lub montażu w obiekcie, do obszaru Ex i strefy bezpieczeństwa funkcjonalnego.
Zwiększ dyspozycyjność systemu za pomocą inteligentnej ochrony przed przepięciami dla wszystkich zastosowań – od zasilaczy do aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz komunikacji.
Oprogramowanie to klucz do efektywnej automatyzacji. Firma Phoenix Contact oferuje oprogramowanie od etapu projektowania aż do eksploatacji instalacji.
"$pageName" na