Mostki

Mostki

Niezakłócona widoczność

Rozwiązania sterowania i wizualizacji zapewniają najwyższe bezpieczeństwo również przy silnych falach i słabym świetle.

Ze względu na swoje odsłonięte otoczenie statki wymagają szczególnej niezawodności systemów automatyzacji. Jednoznaczna wizualizacja i objaśnienia dla operatora również przy silnych falach i różnym oświetleniu są nieodzwone dla bezpiecznej eksploatacji statku.

Phoenix Contact oferuje indywidualne rozwiązania do mostków statków: od niezawodnego rozwiązania sterowania dzięki bezawaryjnej redundancji po morskie urządzenia obsługi obserwacji.

Zalety

  • Sprawdzona jakość: certyfikowane według GL, LR, BV, DNV, ABS i EN 60945
  • Niedrogie rozwiązania modernizacji i rozbudowy instalacji
  • Morskie panele operatorskie HMI i komputery przemysłowe z bezpiecznym odstępem od kompasu wg ISO R 694 i DIN EN 60945 ustęp 11.2

Panele operatorskie do zastosowań morskich

Panel operatorski do zastosowań morskich  

HMI do zastosowania na mostku

Do zastosowań na mostku potrzebne są urządzenia HMI spełniające wysokie wymagania na statkach.

Przyciemnianie przemysłowych, rezystywnych wyświetlaczy dotykowych należy do zakresu funkcjonalności, podobnie jak wbudowany alarmowy sygnał dźwiękowy. Przez wyjście bezpotencjałowe można sterować zewnętrznymi urządzeniami sygnalizacyjnymi.

Redundancyjna wizualizacja Multi-Client

Wizualizacja na panelu operatorskim HMI do zastosowań morskich  

Wizualizacja sieciowa dzięki rozwiązaniu Multi-Client

Dzięki naszym rozwiązaniom do obsługi i nadzoru właściwe informacje będą zawsze na właściwym miejscu.

Urządzenia klienckie komunikują się z redundancyjnym serwerem. W centralnym komputerze przemysłowym określa się prawa dostępu i ustala się podzbiory poszczególnych urządzeń klienckich. Bazę stanowi tu specjalny sprzęt i oprogramowanie do zastosowań okrętowych.

Rozwiązania do spryskiwaczy

Szyby mostka statku  

Idealna widoczność z mostka

Dla zachowania bezpieczeństwa na pokładzie konieczne jest zapewnienie dobrej widoczności dla kapitana w każdych warunkach.

Dzięki niezawodnej automatyzacji spryskiwaczy można zapewnić bezpieczne prowadzenie statku również przy silnych falach.

Wizualizacja sieciowa o prostej konfiguracji

Wykonaj sieciową wizualizację Multi-Client z dostępem do morskich paneli dotykowych na bazie redundantnego serwera OPC. Funkcje alarmowania i monitorowania są cały czas widoczne dzięki dostępowi do stałej bazy danych w różnych miejscach na statku. Dzięki systemom o strukturze redundantnej na pokładzie zapewniona jest komunikacja danych o dużej dostępności. Za pomocą panelu HMI można ponadto wygodnie regulować oświetlenie i klimatyzację.

Topologia: wizualizacja sieciowa o prostej konfiguracji  

Rozwiązanie dla wysokodostępnej komunikacji danych na pokładzie

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij