Peters Shipyards: kontenerowce z nowoczesną techniką

Alarmowanie i monitorowanie na pełnym morzu

Kontenerowiec firmy Peters  

Zautomatyzowane monitorowanie i alarmowanie

Aplikacja

Emma jest liczącym 90 metrów długości i 12,5 metrów szerokości statkiem klasy lodowej 1A. Holenderska stocznia Peters Shipyards B.V. przekazała go firmie Reederei G. de Vries. Podobnie jak ponad 20 innych statków Emma jest eksploatowana przy użyciu nowoczesnego systemu monitorowania i alarmowania. Podstawą tego systemu jest technika sterowania firmy Phoenix Contact.

Rozwiązanie

Aby bezpiecznie kształtować przebiegi, zainstalowano tutaj innowacyjny system nadzoru firmy eL-Tec. System niezawodnie kontroluje wszystkie stany instalacji statku i równocześnie przejmuje różne zadania: na przykład sterowanie pompami, światłami nawigacyjnymi i ogrzewaniem. Główne sterowanie i wizualizacja następują za pośrednictwem wysokowydajnego kontrolera opartego na komputerze PC firmy Phoenix Contact.

Podsumowanie

Przy użyciu wysokowydajnej techniki sterowania można niezawodnie i efektywnie zautomatyzować monitorowanie i alarmowanie w budowie statków.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410