Firma Ersa GmbH z siedzibą w Wertheim to największy w Europie producent urządzeń lutowniczych.
Ten globalny dostawca urządzeń do lutowania selektywnego i lutowania na fali udostępnia usługi i rozwiązania, służące do optymalizacji procesów produkcyjnych swoich klientów.
Wielofunkcyjne przekaźniki bezpieczeństwa PSR-MXF są stosowane w urządzeniu do lutowania selektywnego Versa-Flow
Lutowanie selektywne to często jedyna metoda pozwalająca na lutowanie oprzewodowanych obustronnie elementów, gdy klasyczne lutowanie na fali po drugiej stronie elementu nie jest możliwe.
W porównaniu z klasycznym urządzeniem do lutowania na fali urządzenie do lutowania selektywnego zajmuje zazwyczaj znacznie mniej miejsca. Minimalna konfiguracja składa się z programowalnego precyzyjnego fluksera do aplikacji topnika oraz modułu podgrzewania i właściwego modułu lutowniczego.
W zależności od potrzeb klienta urządzenie do lutowania selektywnego może być rozszerzone o dalsze jednostki obejmujące moduł podgrzewania i moduł lutowania. Taka koncepcja wymaga kompaktowych urządzeń – łatwych w obsłudze i pozwalających na elastyczne dopasowanie do danych warunków.
Do automatyzacji urządzenia lutowniczego firma Ersa stosuje poza przekaźnikami bezpieczeństwa również wiele innych komponentów Phoenix Contact
Ze względu na opisane wymagania firma Ersa stosuje w urządzeniach serii Versa-Flow wielofunkcyjne przekaźniki bezpieczeństwa PSR-MXF firmy Phoenix Contact. Te urządzenia o szerokości zaledwie 22,5 mm mogą przetwarzać sygnały z dwóch lokalnych i jednego nadrzędnego obwodu czujników do poziomu zapewnienia bezpieczeństwa PL e wzgl. poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL CL 3. Niewielki rozmiar jest możliwy między innymi poprzez zastosowanie trzypoziomowej obudowy MEmax firmy Phoenix Contact, która zawiera łącznie 24 punktów połączeniowych.
Beznarzędziowa technika połączeń sprężynowych Push-in była również ważnym kryterium, dla którego Edgar Diener, odpowiedzialny za konstrukcję elektryczną urządzeń do lutowania selektywnego, zdecydował się na przekaźniki bezpieczeństwa PSR-MXF. „Właściwie chciałbym stosować wyłącznie komponenty z techniką montażu bezpośredniego, która pozwala na łatwe i szybkie oprzewodowanie”, wyjaśnia Diener.
Jak pokazuje przykład urządzenia do lutowania selektywnego, przy użyciu opatentowanej koncepcji, składającej się z dwóch niezależnych poziomów wyłączania w połączeniu z dwoma lokalnymi i jedną nadrzędną funkcją bezpieczeństwa, można realizować łatwo nawet maszyny modułowe. Funkcje zintegrowane w przekaźnikach bezpieczeństwa znacznie upraszczają weryfikację i walidację rozwiązania bezpieczeństwa w porównaniu z alternatywnymi koncepcjami.
Edgar Diener mówi: „W przyszłości w wersji podstawowej, mającej znaczący udział w całej serii, wystarczy nam jeden zamiast trzech przekaźników bezpieczeństwa”. Każdy kolejny moduł urządzenia lutowniczego zawierający własną szafę sterowniczą włącza się w istniejącą koncepcję układu poprzez przesyłanie nadrzędnego sygnału zatrzymania awaryjnego z modułu fluksera przez wszystkie znajdujące się dalej części układu. Podczas oceny bezpieczeństwa urządzenia określają ponadto, że blokady drzwi ochronnych poszczególnych jednostek funkcyjnych muszą działać na wcześniejsze i następne moduły.
Automatycy z firmy Ersa zdecydowali się na wybór wielofunkcyjnego przekaźnika bezpieczeństwa PSR-MXF, ponieważ koncepcja urządzenia do lutowania selektywnego Versa-Flow opiera się na łatwej obsłudze i wysokiej elastyczności. W razie użycia konfigurowalnego przekaźnikowego modułu bezpieczeństwa każda rozbudowa o kolejny moduł wymagałaby indywidualnego dopasowania oprogramowania. Aspekt ten jest bardzo ważny, bowiem koncepcja montażu urządzeń lutowniczych jest ukierunkowana na maksymalną efektywność. Produkcja nowego urządzenia lutowniczego Ersa w produkcji liniowej obejmuje dziewięć taktów po cztery godziny.
"$pageName" na