Zmniejszaj różnorodność części, zachowując elastyczność dzięki standardowym produktom i ujednoliconym akcesoriom.
Perfekcyjne dostosowanie do siebie rozwiązań produktów stanowi decydujący czynnik, aby utrzymywać koszty produkcji maszyn na możliwie jak najniższym poziomie. Nasze standardowe i ujednolicone akcesoria można stosować w wielu grupach produktów. Pozwala to na zmniejszenie różnorodności części i obniżenie kosztów magazynowania, zachowując mimo to dużą elastyczność. Standardowe produkty ułatwiają monterom i serwisantom uruchomienie i serwisowanie maszyny dzięki ujednoliconej koncepcji projektowania i obsługi.
CLIPLINE complete to system złączek szynowych we wszelkich technikach połączeń. System przekaźników RIFLINE complete umożliwia realizowanie wszelkich standardowych zastosowań, a system I/O Axioline F można wykorzystać do wszystkich popularnych sieci.
System CLIPLINE complete pozwala na swobodny wybór techniki przyłączeniowej. Przyłącze śrubowe, Push-in, sprężynowe, sworzniowe lub wtykowe: można łączyć ze sobą wszystkie techniki przyłączeniowe przy użyciu tych samych akcesoriów.
Bloki rozdzielcze z przyłączami Push-in i śrubowymi są dostępne w wersji gotowej do przyłączenia o różnych liczbach biegunów, sposobach montażu i kolorach. Są gotowe do użycia i można je dowolnie rozbudować. Konfigurator online umożliwia łatwe i szybkie stworzenie indywidualnych bloków rozdzielczych PTFIX.
System przekaźników wtykanych RIFLINE complete umożliwia szybką, łatwą i bezbłędną obsługę. Przy użyciu systemu przekaźników przemysłowych można realizować wszystkie standardowe zastosowania przekaźnikowe. Obszar zastosowania sięga od przekaźników sprzęgających i czasowych po zamienniki miniaturowych styczników.
Axioline F zapewnia elastyczność, gdyż system jest otwarty dla wszystkich popularnych sieci. Dzięki krótkim czasom zadziałania zwiększa się cykl maszyny i wydajność. Technika połączeń Push-in zapewnia prostą i szybką instalację. Dzięki kompatybilności elektromagnetycznej i stabilnej konstrukcji mechanicznej urządzenia wyróżniają się dużą wytrzymałością.
Sterownik Axiocontrol w połączeniu z systemem I/O Axioline F pozwala na uzyskanie kompleksowego rozwiązania automatyzacyjnego o maksymalnej prędkości dzięki bezpośredniemu podłączeniu magistrali. Modułowe sterowniki Axiocontrol to odpowiednie rozwiązanie w przypadku wysokich wymogów w zakresie wydajności i wytrzymałości.
Złącza HEAVYCON EVO posiadają standardowe mocowanie na przepusty kablowe o wielkości od M20 do M40. Kierunek wyjścia przewodu można określić na miejscu poprzez obrót przepustu. Pozwala to na zmniejszenie zapasów magazynowych.
"$pageName" na