PROJECT complete to narzędzie do szybkiego i łatwego planowania, projektowania i oznakowania.
Faza planowania i projektowania szafy sterowniczej zajmuje dużo czasu. Dlatego optymalizacja tych procesów umożliwia znacznie zwiększenie konkurencyjności. Jest do tego konieczne oprogramowanie, które umożliwia kompleksowy przepływ danych od tworzenia schematu połączeń, poprzez planowanie komponentów, po wydruk odpowiednich oznaczników.
Oprogramowanie do projektowania i drukowania PROJECT complete towarzyszy całemu procesowi produkcji szafy sterowniczej. Przejmuje dane schematu połączeń ze wszystkich popularnych programów CAE, na ich podstawie dobiera odpowiednie produkty i tworzy kompletną dokumentację projektową. Aplikacja do drukowania oferuje intuicyjny interfejs użytkownika i umożliwia indywidualne projektowanie, automatyczne sprawdzanie i bezpośrednie zamawianie listew ze złączkami.
Za pomocą PROJECT complete zaprojektujesz i sporządzisz dokumentację listew ze złączkami, a na koniec wydrukujesz oznaczniki. Oprogramowanie zapewnia wsparcie poprzez funkcję autokorekty i jest kompatybilne ze wszystkimi naszymi produktami, systemami drukowania i oznacznikami.
Decyzja należy do Ciebie: za pomocą programu PROJECT complete można stworzyć własną listwę ze złączkami wraz z ich oznakowaniem, bądź wysłać swoje zamówienie e-mailem bezpośrednio z oprogramowania. My zajmiemy się montażem, oprzewodowaniem oraz oznakowaniem listwy ze złączkami zgodnie z przesłanymi danymi.
Aplikacja MARKING system umożliwia szybkie i łatwe znalezienie odpowiedniego oznacznika, wykonanie opisu na materiałach i w razie potrzeby wykonania nadruku bezpośrednio na miejscu.
Oferujemy systemy drukowania oparte na różnych technologiach druku. Wytrzymałe bezpośrednie drukowanie laserowe nadaje się do wymagającego środowiska przemysłowego. Przyjazny dla środowiska druk LED UV wyróżnia się dużą szybkością. Druk termotransferowy to uniwersalne rozwiązanie do oznaczników z tworzywa sztucznego i etykiet.
Różnorodna oferta produktów spełnia wszystkie wymagania w dziedzinie oznaczników do złączek, kabli, przewodów, urządzeń i instalacji. Opisy o wysokiej jakości wykonywane na oznacznikach z tworzywa sztucznego, etykietach i tabliczkach metalowych spełniają wymagania również wymagających aplikacji.
"$pageName" na