Linie montażowe o wysokim stopniu automatyzacji, które produkują komponenty o najwyższej klasie jakościowej, wymagają od budowniczego maszyn innowacyjnych pomysłów, rozległych kompetencji oraz wieloletniego doświadczenia.
Dlatego też własny zakład budowy maszyn firmy Phoenix Contact sam projektuje i wytwarza odpowiednie systemy. Między innymi projektowane i realizowane są systemy montażowe o wysokich taktach z niskimi czasami cyklu.
180 pracowników wspiera wszystkie obszary działalności firmy Phoenix Contact oraz rozwojowe i produkcyjne lokalizacje na całym świecie.
Przykładem siły innowacji w budowie maszyn jest modułowa linia montażowa dla wtyków Inline. Wytwarza ona ponad 200 różnych wariantów metodą one-piece-flow, dzięki czemu na życzenie klienta można produkować również małe ilości z niewielkim wyprzedzeniem.
Czynności robocze są rozproszone na wiele stanowisk. Są tam montowane poszczególne komponenty do gotowego wtyku. Kamery i urządzenia testujące zapewniają zarówno poprawność montażu jak i właściwości produktu.
Linia montażowa o tej wielkości musi pracować w ruchu ciągłym, aby szybko się zamortyzować. Aby uniknąć czasów przestojów, niezbędna jest wysoka niezawodność wszystkich podzespołów. Zasilanie ma tutaj szczególne znaczenie, gdyż jeśli sterownik przestaje być zasilany napięciem stałym 24 V, to przestaje działać i maszyna zatrzymuje się.
Aby uniknąć czasów przestoju, zakład budowy maszyn postawił zarówno na zasilacze QUINT POWER, jak i na rozwiązania bezprzerwowe.
Zdecentralizowana skrzynka rozdzielcza
Zasilacze są stosowane w małych zdecentralizowanych skrzynkach rozdzielczych, które znajdują się bezpośrednio na maszynie.
Dzięki zintegrowanej technologii SFB (Selective Fuse Breaking) zasilacze taktowane po stronie pierwotnej wyzwalają standardowe wyłączniki instalacyjne w sposób niezawodny i szybki. Dzięki temu uszkodzone tory prądowe są selektywnie wyłączane, a zakres usterki ulega ograniczeniu, podczas gdy podstawowe elementy maszyny nadal pracują.
Prewencyjne monitorowanie funkcji zgłasza krytyczne stany robocze, zanim wystąpią awarie. Ponadto statyczna rezerwa mocy POWER BOOST umożliwia niezawodny start obciążeń o wysokich prądach załączania.
Centralna szafa sterownicza
Zakład budowy maszyn zdecydował się na zastosowanie zasilacza bezprzerwowego QUINT DC-UPS do zasilania centralnej szafy sterowniczej.
Koszty w przypadku utraty danych lub przerwania produkcji są bardzo wysokie, stąd też rozwiązanie bezprzerwowe jest sensowne. W razie zaniku prądu zasilacz zasila sterownik i komputer przemysłowy napięciem stałym 24 V na tyle długo, aby zapisać w pamięci ważne dane procesu oraz, aby umożliwić kontrolowane zamknięcie komputera przemysłowego.
"$pageName" na