Założona w roku 1922 firma Optima specjalizuje się w maszynach ważących, napełniających i pakujących dla obszaru żywności, higieny i rolnictwa. Aktualnie to rodzinne przedsiębiorstwo zatrudnia na całym świecie ponad 1300 pracowników, którzy projektują i realizują innowacyjne rozwiązania.
Ich użytkownicy uzyskują korzyści wynikające zwłaszcza z zasobów oszczędnych technologii, dzięki którym zużycie pierwotnych struktur jest zredukowane do niezbędnego minimum, przez co można oszczędzać na kosztach obsługi i produkcji.
Linie pakujące dostosowane do potrzeb klientów składają się ze zdecentralizowanych bloków maszynowych, które z kolei składają się ze standardowych komponentów oraz modułów maszynowych właściwych dla danego produktu.
Ponieważ wszystkie części składowe maszyn muszą się ze sobą komunikować, potrzebna jest wydajna sieć. Aby zagwarantować ciągły przepływ informacji, firma Optima zdecydowała się na rozwiązanie oparte na Ethernecie. Zapewnia to wymianę danych oraz komunikację z nadrzędnym systemem planowania produkcji.
Przedsiębiorstwo, jako gracz na globalnym rynku, dostarcza maszyny producentom dóbr konsumpcyjnych aktywnym na rynku międzynarodowym. W trakcie realizacji zamówienia jednak nie zawsze jest jasne, gdzie będzie stosowana dana maszyna. Z tego względu wszystkie komponenty wbudowane do aplikacji muszą spełniać aprobaty krajów, które wchodzą w grę jako miejsce wykorzystania.
Aby utrzymać nakłady na konstrukcję i produkcję na możliwie niskim poziomie, potrzebny jest jednolity i otwarty system przy wewnętrznej komunikacji maszyn. Z tych względów firma Optima buduje linie do pakowania z możliwie wieloma identycznymi komponentami i łączy to rozwiązanie siecią za pośrednictwem PROFINET lub Ethernet/IP.
Realizację struktury komunikacyjnej bazującej na Ethernecie warunkuje nie tylko przekazywanie danych, tak jak to jest w przypadku obszaru biurowego. Sieć maszynowa, w której przełączniki zostają zamontowane w szafie sterowniczej, ze względu na bliskość falowników i innych źródeł zakłóceń, ma wysokie wymagania wobec urządzeń względem kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) oraz odporności na temperaturę. Ponadto przełączniki powinny obsługiwać protokoły przemysłowe, takie jak PROFINET lub Ethernet/IP. Przy tym wymagania stawiane przełącznikom zwłaszcza przez Ethernet/IP ocenia się jako wysokie.
Aby spełniać te wymagania, firma Optima zdecydowała się na przełączniki Lean Managed Switch firmy Phoenix Contact. Komponenty infrastruktury bez problemu spełniają wytyczne kompatybilności elektromagnetycznej i znacznie przewyższają wymaganą odporność temperaturową, gdyż przełączniki mogą zostać zastosowane w temperaturach otoczenia do 70°C. Zapewnione jest również wykorzystanie na skalę międzynarodową, gdyż urządzenia sieciowe dysponują ważnymi dopuszczeniami.
Opierając się na koncepcji jednolitej sieci maszynowej z wykorzystaniem Ethernetu, firma Optima zaprojektowała przyszłościowe rozwiązanie. Poczynając od koncepcji, przez konstrukcję, aż do uruchomienia maszyn pakujących, pracownicy firmy mogli korzystać z zalet jednolitego podejścia do komunikacji.
Przełącznik Lean Managed Switch, jako część składowa systemu automatyzacji, zjednał sobie osoby decydujące w firmie Optima zwłaszcza dzięki swoim solidnym właściwościom w zakresie temperatur i niewrażliwości na zakłócenia. Dzięki licznym dopuszczeniom oraz funkcjom oprogramowania dostosowanym do wymagań automatyzacji urządzenie okazało się najlepszym wyborem w zakresie kompaktowych przełączników ethernetowych do szaf sterowniczych.
"$pageName" na