Firma Cretaprint została założona w roku 1997 w celu rozwijania produkcji maszyn dla przemysłu ceramicznego, służących do zdobienia za pośrednictwem fleksografii. Dobre rezultaty tego pomysłu przyczyniły się do znacznego rozwoju przedsiębiorstwa.
W roku 2011 firma Cretaprint ugruntowała swoją pozycję światowego lidera w dziedzinie cyfrowego dekorowania ceramiki przez wprowadzenie znaczących innowacji w branży. Przykładem siły innowacji przedsiębiorstwa jest Double Tile Printing. Jest to metoda druku, przy której mogą być równocześnie drukowane dwa rozmaite formaty i dwa wzory do druku.
Przy konstrukcji nowych maszyn najważniejsze znaczenie mają małe zapotrzebowanie miejsca i modułowość. Dlatego też w firmie Cretaprint zastosowano technologię zacisków push-in firmy Phoenix Contact. Taka technika przyłączania redukuje czas montażu komponentów i oszczędza przy tym miejsce w szafie sterowniczej.
Oprócz tego w Cretaprint zastosowano dalsze produkty i technologie firmy Phoenix Contact. Przykładem tego są zasilacze, przekaźniki przemysłowe i półprzewodnikowe, złącza do magistrali obiektowych, system wprowadzania kabli CES jak również hybrydowe rozruszniki silników CONTACTRON.
Również te produkty pozwalają się łatwo i szybko przyłączać i dzięki temu znacznie redukują czasy montażu i okablowania. Z uwagi na kompaktową konstrukcję produkty te zapewniają dużą oszczędność miejsca.
"$pageName" na