Rozwiązania do IEC 61850

Rozwiązania do IEC 61850

IEC 61850 z systemem

Łatwa i wytrzymała automatyzacja rozdzielnic.

Bezpieczna i zrównoważona energetyka stawia społeczeństwo przed nowymi wyzwaniami. Zapotrzebowanie na energię będzie rosło nieproporcjonalnie do roku 2030. Rosnące koszty energii, niedobór zasobów i emisje CO2 to czynniki globalne.

Aby sprostać temu wyzwaniu, konieczne są nowe koncepcje energetyczne i nowe systemy. Firma Phoenix Contact jako wieloletni partner branży energetycznej oferuje szeroki wybór produktów stworzonych specjalnie do tych zadań.

Zalety

  • Niezawodna, odporna na zakłócenia transmisja danych na duże odległości dzięki technologii światłowodowej
  • Dalekosiężne bezpieczeństwo inwestycji dzięki kompatybilnym produktom według IEC 61850 i normy sieciowej IEEE
  • Łatwa realizacja sieci o wysokiej dostępności: moduł redundancyjny PRP eliminuje ryzyko opóźnień lub utraty pakietów w razie awarii komponentów sieciowych
  • Elastyczny dostęp online do systemu I/O oraz oszczędność czasu podczas uruchamiania dzięki łatwej konfiguracji z poziomu przeglądarki

IEC 61850 – Standardowa komunikacja do nowoczesnej automatyzacji systemów energetycznych

Standardowa komunikacja do systemów energetycznych: IEC 61850  

Standardowa komunikacja do systemów energetycznych: IEC 61850

Norma IEC 61850 opracowana przez International Electrotechnical Commission wprowadziła ogólnoświatowe standardy komunikacji i procesu projektowania rozdzielnic.

Użytkownicy nie są już uzależnieni od jednego producenta, a różnorodność portów i interfejsów znacząco się zmniejszyła. Poprzez zastosowanie technologii Ethernet stanowiącej postawę komunikacji IEC 61850 można również zredukować liczbę niezbędnych elementów mechanicznych, takich jak wtyki i gniazda.

Do konfiguracji urządzenia IED (Intelligent Electrical Device) konieczne są zaledwie trzy kroki:

  1. Połączenie IED Capability Description (.icd) z System Specification Description (.ssd).
  2. Wgranie utworzonego opisu Substation Configuration Description (.scd) na IED.
  3. Zmapowanie wejść/wyjść z poziomu przeglądarki.

Bardzo prosta komunikacja w rozdzielnicach

System Axioline F upraszcza komunikację pomiędzy wejściami/wyjściami systemów energetycznych

Axioline F: szybkość, wytrzymałość i prostota

Moduły z serii Axioline F stworzone specjalnie do rozdzielnic wyróżniają się szybkim przetwarzaniem danych oraz wytrzymałością mechaniczną.

Inteligentne moduły interfejsowe umożliwiają komunikację za pośrednictwem protokołu MMS lub szybkiego protokołu GOOSE. Można wykorzystać moduły I/O o napięciu znamionowym do 220 V DC, aby podłączyć bezpośrednio sygnały z urządzeń głównych.

Modułowość modułów I/O pozwala na niezwykle prostą, elastyczną i precyzyjną realizację urządzenia Intelligent Electrical Device (IED).

Urządzenia sieciowe do rozdzielnicy

Switche Ethernetu przemysłowego do IEC 61850-3/IEEE 1613  

Switche Ethernetu przemysłowego do IEC 61850-3/IEEE 1613

Switche stworzone specjalnie do sieci do przesyłania danych na bazie protokołu IEC 61850 zwiększają kompleksowość i jednolitość komunikacji.

Moduły redundancyjne PRP umożliwiają równoległą redundancję sieci bez czasu przełączania w przypadku awarii, zapewniając wysoką dostępność sieci.

Konwertery mediów łączą urządzenia stacji z sieciami światłowodowymi IEC 61850 urządzeń głównych.

Przewody i wtyki do przesyłania danych w rozdzielnicach

Przewody i wtyki  

Przewody i wtyki

Bezpieczne przesyłanie danych stanowi podstawę eksploatacji rozdzielnicy. W przypadku awarii, gdy liczy się prędkość, silne pola elektryczne i magnetyczne mogą zakłócić komunikację.

Dlatego tak ważne jest stosowanie odpowiednich kabli, przewodów, wtyków i gniazd w każdym obszarze. W naszej ofercie można znaleźć przewody światłowodowe i przewody miedziane do każdego obszaru rozdzielnicy, zarówno niskiego napięcia, średniego napięcia, jak i wysokiego napięcia.

Wtyki i gniazda w różnych wersjach i stopniach ochrony zapewnią bezpieczne połączenie. Profesjonalne narzędzia pomogą w montażu.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

Axioline F – IEC 61850

Konfiguracja komunikacji MMS


Axioline F – IEC 61850

Konfiguracja komunikacji GOOSE


Redundancja sieciowa z PRP

Zasada działania mechanizmu redundancji sieciowej PRP

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij