Transformator
W przypadku transformatorów, dławików gaszących i innych urządzeń napełnionych olejem, np. w celu izolacji, o zawartości cieczy zanieczyszczającej wodę powyżej 1 m3 zakład energetyczny musi spełnić specjalne wymagania dotyczące eksploatacji takich urządzeń.
Aby w przypadku ewentualnej awarii nie doszło do wycieku cieczy zanieczyszczającej wodę, wszystkie urządzenia napełnione olejem muszą być ustawione na powierzchni nieprzepuszczającej cieczy, w postaci wanny wychwytującej, powierzchni odprowadzającej ciecz do zewnętrznej zlewni bądź dużego separatora. Grupa Robocza ds. Budownictwa Przemysłowego (AGI) opracowała dokument, w którym są opisane różne możliwości wykonania stanowisk transformatorów, aby spełnić wymagania rozporządzenia w sprawie obchodzenia się z substancjami szkodliwymi dla środowiska wodnego.
Ponadto dokument ten zwraca uwagę na to, że wypompowanie wody opadowej z wanny lub zlewni może nastąpić dopiero po kontroli wizualnej. Jest to ważne, aby w razie awarii wanna pomieściła cały olej z transformatora, aby nie dostał się on do środowiska.
Szafa sterownicza Phoenix Contact
Phoenix Contact oferuje nowy system do ciągłego monitorowania poziomu, alarmowania i wypompowania wody opadowej na stanowiskach transformatorów. Poziom wody mierzony przez czujnik ultradźwiękowy jest porównywany stale z dwoma wartościami granicznymi. Po osiągnięciu pierwszej wartości granicznej system wysyła wiadomość e-mail do działu utrzymania ruchu w celu wcześniejszego zaplanowania przeglądu. Osiągnięcie krytycznej drugiej wartości granicznej skutkuje wysłaniem wiadomości SMS do dyżuru pogotowia technicznego, aby podjąć natychmiastowe działania.
Podczas oględzin stacji personel służb technicznych po ocenie wizualnej wody opadowej pod kątem zanieczyszczenia olejem uruchamia odpompowanie, które odbywa się dalej automatycznie. Poziom wody jest przy tym nadal stale mierzony i obniżany do ustawianego poziomu minimalnego. Dzięki dodatkowej sondzie prętowej odpompowanie jest przerywane natychmiast w razie wykrycia skażenia wody olejem. Najważniejsze elementy systemu posiadają certyfikat oraz aprobatę techniczną.
Nasze rozwiązanie oferuje następujące funkcje:
Jednostkę monitorującą konfiguruje się za pomocą wbudowanego serwera WWW sterownika miniaturowego typu ILC 150 GSM/GPRS. Interfejs webowy umożliwia komfortową konfigurację rozwiązania i wyświetlanie informacji diagnostycznych. Do wizualizacji interfejsu wystarczy standardowa przeglądarka internetowa oraz wirtualna maszyna JAVA. Jest to rozwiązanie proste i przyszłościowe.
Do nawigacji w interfejsie webowym służy struktura drzewa po lewej stronie lub kafelki w oknie głównym. W poszczególnych podmenu można ustawiać indywidualnie wszystkie parametry, takie jak metoda i kanał komunikacji, adresy e-mail i numery telefonów, wartości graniczne, teksty wiadomości, zarządzanie hasłami, jak również data i godzina dla danej stacji.
Więcej informacji na temat naszych produktów można znaleźć po kliknięciu w odpowiedni link.
"$pageName" na