Rozpoznaj potencjalne obszary oszczędności w swojej instalacji i podejmij działania w celu efektywnego zarządzania energią.
Jako doświadczony partner z branży automatyzacji firma Phoenix Contact poprzez swoje produkty, rozwiązania i wiedzę zapewnia wsparcia przy spełnianiu wymogów normy DIN EN ISO 50001. Rejestruj dane dotyczące zużycia prądu elektrycznego, wody lub sprężonego powietrza i stwórz na ich podstawie inteligentny system zarządzania energią.
W ten sposób możesz znaczne obniżyć koszty — bez ograniczania wydajności maszyn lub instalacji. Firma Phoenix Contact oferuje w tym zakresie modułowe rozwiązanie, które jest dokładnie dopasowywane do wymogów klienta, począwszy od sensoryki, przez analizę, aż po zarządzanie.
Modułowe rozwiązania na bazie międzynarodowego standardu DIN EN ISO 50001 zapewniają wsparcie w zakresie wdrażania działań z zakresu oszczędzania energii.
Cele zarządzania energią:
Jakie są korzyści działań mających na celu zwiększenie wydajności energetycznej?
W ten sposób zwiększysz wydajność stosowanej energii:
Firma Phoenix Contact oferuje modułowe rozwiązanie mające na celu spełnienie wymogów normy DIN EN ISO 50001, w zakres którego wchodzi oprogramowanie i sprzęt, a także liczne interfejsy do integracji w instalacji.
Rozwiązanie obejmuje rejestrację danych pomiarowych różnych mediów (prąd, woda, sprężone powietrze), zapisywanie danych i ich ocenę, a także monitorowanie i sterowanie procesami.
Rozwiązania są skalowane, co oznacza proste i ekonomiczne wdrożenie przy jednoczesnej otwartości na przyszłe rozszerzenia. Dopełnienie oferty stanowią profesjonalne usługi podczas uruchamiania.
"$pageName" na