Przesył i rozdział

Wysoka dyspozycyjność

Wysoka dyspozycyjność

Zminimalizuj czasy przestojów swoich sieci podczas konserwacji lub zakłóceń: w naszej ofercie znajdziesz odpowiednie rozwiązanie.

Powrót do Energetyka

Kategoria

  • Rozwiązania do IEC 61850
    Rozwiązania do IEC 61850

    Łatwa i wytrzymała automatyzacja rozdzielnic z zastosowaniem produktów do IEC 61850 firmy Phoenix Contact.

Najwyższy poziom dyspozycyjności systemowej stanowi podstawę sieci przesyłowych i rozdzielczych. Chcesz eksploatować swoje sieci w sposób bardziej bezpieczny i ekonomiczny? Phoenix Contact oferuje długotrwale niezawodne rozwiązania produktowe.

Bezpieczna eksploatacja sieci energetycznych

Bezusterkowe i bezpieczne sieci przesyłowe i rozdzielcze  

Bezusterkowe i bezpieczne sieci przesyłowe i rozdzielcze

Dla bezusterkowej i bezpiecznej eksploatacji sieci przesyłowych i rozdzielczych bardzo ważne są systematyczne badania systemów ochronnych. Dotyczy to obszarów ogólnego zasilania w energię, a więc przemysłu, techniki kolejowej lub budowy okrętów.

Podczas procedury kontroli symulowane są typowe stany robocze i błędy, a następnie oceniane logiczne reakcje i cykle łączeniowe.

Dzięki złączom rzędowym CLIPLINE complete i pomiarowym złączom odłącznikowym typoszeregu ME firma Phoenix Contact oferuje rozwiązania dla każdego przypadku zastosowania.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa opracowaliśmy produkty specjalnie dostosowane do wymagań eksploatacji sieci.

Tradycyjne zastosowanie materiałów wysokiej jakości stanowi gwarancję długotrwałej niezawodności naszych komponentów.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij