Powrót do przegladu

Wtyki hybrydowe do modułowych systemów magazynowania energii Energy Neighbor

Przegląd

Rozproszony stacjonarny system magazynowania energii Energy Neighbor  

Energy Neighbor: tymczasowe magazynowanie energii ze źródeł odnawialnych

  • Rozproszone stacjonarne systemy magazynowania energii, pozwalające na efektywne wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych i stabilizację sieci, stanowią centralny element nowej polityki energetycznej.
  • Modułowe systemy magazynowania energii Energy Neighbor w miejscowości Moosham w Górnej Bawarii są połączone łatwo i bezpiecznie za pomocą prostokątnych wtyków hybrydowych Phoenix Contact.

Profil klienta

Rozproszony stacjonarny system magazynowania energii Energy Neighbor  

Osiem szaf akumulatorów, każda składająca się z 13 modułów, ma pojemność 200 kWh

Jako specjalista w dziedzinie tymczasowego magazynowania energii firma Varta Storage GmbH specjalizuje się w akumulatorach litowo-jonowych do użytku prywatnego i przemysłowego. Jako część grupy Varta Microbattery/Varta Storage realizuje projekty badawczo-rozwojowe, przyczyniając się w ten sposób efektywnie do upowszechniania energetyki odnawialnej.

Zastosowanie

Moduł akumulatora na półce w szafie  

Szybkie i niezawodne łączenie modułu akumulatora

Zwyczajne akumulatory do magazynowania energii, zazwyczaj akumulatory litowo-jonowe, są tradycyjnie okablowane, co jest rozwiązaniem skomplikowanym i czasochłonnym. W przypadku połączenia szeregowego za pomocą przewodów łączących kable przykręca się do biegunów dodatnich i ujemnych bloków akumulatorów.

Na etapie uruchomienia dużych magazynów energii bardzo dużo czasu zajmuje okablowanie. Ponadto większa liczba modułów akumulatorów zwiększa również ryzyko błędów instalacji. Dlatego zamiast stosować okablowanie, moduły warto podłączać za pomocą wtyków. System magazynowania energii o pojemności 200 kilowatogodzin i mocy 250 kilowatów jest w stanie akumulować energię produkowaną przez elektrownie słoneczne i turbiny wiatrowe  w okresie nadwyżki produkcji oraz kompensować szczytowe zużycie energii w podłączonych lokalnie gospodarstwach domowych.

Aby można było zapewnić łatwą instalację i szybką wymianę modułów baterii, muszą być spełnione wysokie wymagania również pod względem sprawności i niezawodności połączeń.

Rozwiązanie

Moduły akumulatorów są wyposażone w system wtyków hybrydowych firmy Phoenix Contact, który w momencie wsunięcia modułu zapewnia automatyczne połączenie styków komunikacji i mocy. Przez to elastyczne złącze może płynąć prąd do 100 A przy kilkuset V. Dzięki temu podłączenie modułów jest nie tylko bezpieczniejsze, lecz również łatwiejsze i szybsze.

Wtyki hybrydowe firmy Phoenix Contact  

Geometria styków wtyku zapobiega błędom instalacji

Wtyk hybrydowy, który spełnia te specjalne wymagania, firma Phoenix Contact stworzyła we współpracy z Varta Storage. Bazą wtyku jest seria Variocon – system kompaktowych wtyków kwadratowych IP67, nadający się do zastosowania w urządzeniach, jak również w skrzynkach przyłączeniowych i szafach sterowniczych w trudnych warunkach przemysłowych.

Przy tworzeniu systemu wtyków oparto się na innym sprawdzonym już wtyku z innych projektów akumulatorów. Bowiem zasobniki energii elektrycznej zyskują coraz większe znaczenie nie tylko przy stabilizacji sieci elektrycznej, lecz również w przenośnych maszynach i narzędziach oraz w pojazdach elektrycznych.

Wersja stworzona dla Energy Neighbor posiada łącznie 13 styków: pięć styków mocy i osiem styków sygnałowych. Wysokie zagęszczenie styków stawia szczególne wymagania w stosunku do kompensacji tolerancji podczas podłączania. Tutaj ważna jest przede wszystkim specjalna konstrukcja wtyku: 13 styków jest umieszczonych w zamontowanej pływająco wkładce stykowej z dodatkowymi czopami prowadzącymi. Czopy prowadzące wystają poza styki, co zapewnia prawidłowe ustawienie wtyku modułu akumulatora podczas podłączania.

Podsumowanie

Modułowe wtyki prostokątne firmy Phoenix Contact stanowią interfejs energii i danych w systemach akumulatorów Varta Storage GmbH. Połączenie techniki przyłączeniowej i modułów akumulatorów znacznie redukuje czas uruchomienia i wymiany magazynu energii, ponieważ poszczególne moduły nie wymagają okablowania ręcznego.

W ten sposób można tworzyć gotowe i niezależne od sieci magazyny energii o różnej pojemności, stanowiące ekologiczną i przyszłościową alternatywę dla stosowanych obecnie generatorów na bazie silników wysokoprężnych. Prototypowy magazyn energii Energy Neighbor firmy Varta Storage działa od końca 2015 roku, wykazując w praktyce swoje możliwości.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij