Powrót do przegladu

Zastąpienie przestarzałej techniki w sieci przesyłowej firmy Vattenfall

Aplikacja

Do czasu ponownego zjednoczenia elektrownie i infrastruktura techniczna sieci elektrycznych w obszarze sieci dawnych zakładów VEAG były w dużej części przestarzałe. Sieci elektryczne przestały już odpowiadać przyszłym wymaganiom. W związku z tym w ostatnich latach zostały one w znacznej części zmodernizowane przez Vattenfall nakładem inwestycyjnym około 15 miliardów euro.

Punkt ciężkości tego przedsięwzięcia stanowiło zastąpienie przestarzałego wyposażenia technicznego. Celem było podwyższenie bezpieczeństwa funkcjonalnego przy równoczesnym zredukowaniu nakładów na konserwację. Ponadto stworzono warunki dla zdalnego sterowania podstacjami transformatorowymi.

Rozwiązanie

Energia wytwarzana w centralnych elektrowniach jest najpierw transformowana w celu transportu na napięcie przesyłowe 220 kV względnie 380 kV. W podstacjach transformatorowych jest ono przetwarzane na napięcie rozdzielcze 110 kV regionalnych przedsiębiorstw energetycznych w celu dalszego rozdziału na odbiorców końcowych. Vattenfall utrzymuje w tym celu w nowych krajach związkowych 47 podstacji transformatorowych.

W podstacjach transformatorowych istnieje ochrona sieci dla nadzoru wszystkich elementów instalacji zaangażowanych w przesył energii. W razie zakłócenia odpowiednie odcinki instalacji są możliwie najszybciej i selektywnie odłączane od sieci. Dawniej funkcje te były realizowane za pomocą wymagających intensywnej konserwacji elektromechanicznych urządzeń ochronnych. W ramach modernizacji są one obecnie zastępowane przez cyfrowe urządzenia ochronne.

Stosowanie zacisków w instalacjach AKPiA na bazie dyrektyw technicznych firmy Vattenfall zastąpiono przez złącza rzędowe firmy Phoenix Contact.

Podsumowanie

Ramowym warunkiem w zakresie przyłączy przekładników prądowych po stronie wtórnej było zachowanie istniejącej koncepcji przełączania poprzecznego. Stare ceramiczne zaciski Ruhla zostały tutaj całkowicie wymienione na ślizgowe złącza mostkowe URTK/S z grupy produktów CLIPLINE complete. Zapewniają one taką samą funkcjonalność przy współczesnej łatwości obsługi. W przypadkach, gdzie przełączanie poprzeczne musiało być kombinowane z możliwością odłączania sekcyjnego, zastosowano uniwersalne złącze odłącznikowe URTKS/S. Za ich pomocą można zbudować wszystkie odnośne przełączenia przekładnika z mniejszą liczbą złączy przy lepszej przejrzystości obwodów prądowych.

Poprzez jednolite ukształtowanie listew zaciskowych z użyciem złączy rzędowych firmy Phoenix Contact osiągnięto zajmującą mało miejsca i ustandaryzowaną zasadę budowy szaf.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij