Powrót do przegladu

Bezpieczeństwo urządzeń i osób: Rheinenergie buduje nową stację GPZ w Kolonii

Przegląd

Rozdzielnica średniego napięcia w stacji elektroenergetycznej Worringen  

Rozdzielnica średniego napięcia w stacji elektroenergetycznej Worringen

  • Rheinenergie AG jest operatorem sieci elektroenergetycznej na terenie Kolonii i w jej okolicy.
  • Dostawy energii elektrycznej w rejonie są realizowane przez sieć 110 kV oraz podrzędną sieć średniego napięcia.
  • W ramach trwającej nieustannie rozbudowy i modernizacji sieci zmodernizowano jedną z ważnych stacji GPZ.
  • Poprzez zastosowanie systemu kontrolno-pomiarowego FAME znacznie zwiększono bezpieczeństwo urządzeń i osób podczas okresowej kontroli zabezpieczeń.

Profil klienta

Rheinenergie AG to regionalny zakład energetyczny z siedzibą w Kolonii, zaopatrujący w energię elektryczną, gaz, wodę i ciepło ponad 2,5 miliona mieszkańców i podmiotów gospodarczych.

Łączna długość sieci elektroenergetycznej na wszystkich poziomach napięcia, licząc wszystkie linie napowietrzne i kable podziemne, wynosi około 19 000 km.

Zastosowanie

Rozdzielnica w stacji elektroenergetycznej Worringen z roku 1963  

Stara rozdzielnica z 1963 roku

Nowa stacja GPZ do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii została wybudowana w dzielnicy Chorweiler w południowej części Kolonii. Dotąd dzielnice Roggendorf i Themenhofen były obsługiwane przez rozdzielnicę wybudowaną w 1963 roku.

Dawne przyłącze sieciowe 25 kV wraz z transformatorami zdemontowano już kilka lat temu, a rozdzielnica była używana wyłącznie do rozdziału energii na poziomie napięcia 10 kV.

Karsten Martin z firmy Rheinenergie AG z Kolonii  

Karsten Martin z firmy Rheinenergie AG z Kolonii

„Utrzymanie ruchu starej rozdzielnicy było nieekonomiczne“, wyjaśnia pracownik techniczny Karsten Martin z firmy Rheinenergie AG. „Na potrzeby nowej stacji GPZ wybudowaliśmy również znacznie mniejszy budynek.“ Celem było również zwiększenia bezpieczeństwa eksploatacji i dostaw energii.

Rozwiązanie

Rheinenergie modernizuje swoje sieci z zastosowaniem systemu kontrolno-pomiarowego FAME  

Rheinenergie modernizuje swoje sieci z zastosowaniem systemu kontrolno-pomiarowego FAME

Nowa rozdzielnica średniego napięcia w Worringen jest zasilana przez trzy linie zasilające ze stacji elektroenergetycznej Fühlingen. Jest wyposażona w 22 pól rozdzielczych, które poprzez dwa pierścienie zasilają 28 okolicznych stacji transformatorowych. Poza transformatorem potrzeb własnych znajduje się tu dodatkowy transformator o mocy do 630 kVA, który zasila okolicznych odbiorców bezpośrednio ze stacji. Nowe rozdzielnice zostały wyprodukowane przez firmę Elatec Power Distribution GmbH. Układ zdalnego sterowania dostarczyła kolońska firma SAE IT-systems GmbH & Co. KG.

„Szafę rozdzielczą niskiego napięcia wraz z komponentami sterowniczymi i zabezpieczającymi projektujemy we własnym zakresie oraz sami dokonamy rozruchu“, wyjaśnia Martin. „Znacznie ułatwi to późniejsze utrzymanie ruchu i okresowe przeglądy stacji.“ Ułatwienie to było możliwe również dzięki zastosowaniu systemu kontrolno-pomiarowego FAME. Stał się on standardem firmy Rheinenergie, obowiązującym dla wszystkich nowych obiektów.

„Ze względu na to, że kolejność łączeniowa jest skonfigurowana we wtyku pomiarowym, w razie potrzeby wystarczy jedynie zmodyfikować mostek wtyku“, podkreśla Martin. „Jeśli chcemy wpiąć na przykład amperomierz, aby zmierzyć prądy przekładników podczas pracy, możemy usunąć mostki.“ Styki wyprzedzające w obu strefach stykowych sprężyn w bloku podstawowym umożliwiają wpięcie urządzenia bez przerywania obwodów przekładnikowych. Obwody wyzwalające są rozłączane przed rozłączeniem obwodów sygnałowych i przekładnikowych. W tym celu wtyki pomiarowe FAME posiadają trzy różne długości pinów, które można skonfigurować dla każdego bieguna.

Przedłużone piny na zestykach obwodów wyłączania zapobiegają niezamierzonemu wyzwoleniu wyłącznika podczas podłączania i kontroli. „Kolejność łączeniowa jest określona już we wtyku“, mówi Martin, „dzięki temu wyeliminowane jest ryzyko awarii na skutek nieprawidłowego wyzwolenia.“

Podsumowanie

System FAME oferuje firmie Rheinenergie liczne korzyści dzięki swej elastyczności i modułowości oraz bezpieczeństwu użytkowania. Martin: „Skonfigurowane według naszych wytycznych rozwiązania z systemu FAME możemy zamawiać na podstawie osobnych numerów katalogowych – nie musimy konfigurować ich od nowa przy każdym zamówieniu.“

Technika łączeniowa firmy Phoenix Contact ma zalety również przy podłączeniu przekaźnika ochronnego, również tutaj – jak w samym wtyku pomiarowym – zwarcie wyprzedzające jest zintegrowane już we wtyku. „Również w przyszłości w ramach trwającej na bieżąco modernizacji i rozbudowy sieci będziemy używać systemu kontrolno-pomiarowego FAME firmy Phoenix Contact“, mówi Martin.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Wiecej informacji

Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij