Powrót do przegladu

Innowacyjne projektowanie w firmie Frankenluk w Bambergu

Aplikacja

Dział instalacji elektrycznych firmy Frankenluk wyprodukował dla celu rozbudowy lotniska w Monachium blisko 900 pól rozdzielni dla rozdzielni o prądzie znamionowym szyn zbiorczych 4000 A. Bez wspomaganego komputerowo planowania projektu i sterowania projektem realizacja tak ambitnego zadania nie byłaby możliwa. Dlatego też przy projektowaniu elektrycznym firma FRANKENLUK stosowała EPLAN 5.40 w połączeniu z CLIP PROJECT 4.0.

CLIP PROJECT to program do tworzenia projektów umożliwiający szybkie planowanie kompletnych listew zaciskowych. Interaktywna kolorowa przeglądarka grafiki gwarantuje przejrzystą obsługę, a CLIP PROJECT Professional daje możliwość realizacji ciągłej wymiany danych z systemami CAE typu EPLAN 5.30, EPLAN 5.40 i EPLAN 21.

Rozwiązanie

Modułowa budowa rozdzielni umożliwia szybkie tworzenie dojrzałych technicznie i ekonomicznych rozwiązań dla klienta. Pomocne przy tym są właściwości systemowe zacisków sprężynowych ST w wersji mini:

  • kompaktowa konstrukcja dla wysokich gęstości okablowania,
  • przelotowa wnęka mostkowania poprzez wszystkie typy zacisków do szybkiego i elastycznego rozdziału potencjałów.

Duża przestrzeń przyłączeniowa do przyłączania przewodów z końcówkami rurkowymi lub bez nich
Utrzymanie ciągłości rozmieszczenia wnęk mostkowania i wnęk opisowych, nawet dla różnych typów zacisków, umożliwia kombinację rozmaitych technik przyłączania.

Z takim samym osprzętem można bez dalszych nakładów pracy przykładowo wykorzystać zaciski sprężynowe ST-COMBI dla przesyłu sygnałów i mocy. Korzystając z takich zacisków, można okablować w sposób wtykowy przewody o przekroju znamionowym 2,5 mm² dla napięć do 500 V i prądów do 24 A.

Podsumowanie

Firma Frankenluk wykorzystuje prostą metodę zapytań ofertowych i zamówień kompletnych listew zaciskowych za pośrednictwem wiadomości e-mail. W ten sposób wyeliminowane zostają pojedyncze zamówienia i ułatwione jest prowadzenie magazynu. Dane produktów stosowane w CLIP PROJECT można w każdej chwili aktualizować przez Internet. Dla użytkowników EPLAN istnieje możliwość pobierania aktualnych stałych danych złączy szeregowych.

Pan Jürgen Glöckner, kierownik działu w firmie Frankenluk: „Efektywna obecność na rynku wymaga zastosowania innowacyjnych rozwiązań. Stosowanie oprogramowania CLIP PROJECT firmy Phoenix Contact firmie Frankenluk się po prostu opłaca. Poprzez sprzężenie oprogramowania EPLAN i CLIP PROJECT wyeliminowane zostaje żmudne i wymagające dużo czasu zestawianie listew zaciskowych. Poprzez generowanie listew zaciskowych z planu zacisków EPLAN i przejęcie ich do oprogramowania uzyskujemy, jako budujący rozdzielnię, schemat z kompletnie opisaną i zamontowaną na szynie montażowej listwą zaciskową”.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij