Powrót do przegladu

ABB Szwecja: większa stabilność sieci dla amerykańskich klientów

Aplikacja

Pojęcie FACTS (Flexible AC Transmission Systems) kryje w sobie cały szereg technologii, które podwyższają bezpieczeństwo, pojemność i elastyczność sieci przesyłowych prądu. Rozwiązania FACTS umożliwiają użytkownikom sieci podwyższenie istniejących pojemności sieci przy zachowaniu lub polepszeniu parametrów roboczych istotnych dla stabilności sieci. Za pomocą rozwiązań FACTS można przesyłać więcej energii poprzez istniejące sieci elektryczne — a wszystko przy minimalnym oddziaływaniu na środowisko. Znacznie krótsze czasy wdrażania projektu i mniejsze koszty inwestycji są bardziej przekonujące niż alternatywa budowy nowych przewodów przesyłowych czy elektrowni.

ABB jest liderem rynkowym na skalę światową w obszarze aplikacji FACTS i oferuje swoim międzynarodowym klientom obszerny asortyment produktów FACTS. Częścią obszaru FACTS są stacje Static Var Compensator, w skrócie SVC, do podwyższania stabilności i niezawodności sieci.

Rozwiązanie

ABB Szwecja wykorzystuje wiele zalet komponentów firmy Phoenix Contact. Oprócz złączy szeregowych CLIPLINE przy realizacji aplikacji FACTS wykorzystywane są układy zasilania QUINT POWER, switche LAN, komputery panelowe i systemy wtyków.

Systemy ABB FACTS podlegają podczas odbioru końcowego rozległym testom i badaniom. Aby można było je realizować w sposób elastyczny i niezabierający dużo czasu, ABB stosuje we wszystkich obwodach prądowych złącza odłącznikowe.

Przy realizacji stacji SVC dla American Electric Power, w skrócie AEP, w Teksasie, USA, ABB musiało jednak uwzględnić, że w związku ze wstępnym założeniem firmy AEP dopuszczalne jest umieszczenie złączy szeregowych z funkcją rozłączania tylko w obwodach prądu wyzwalającego. Dalszym założeniem AEP było, że mostkowanie pomiędzy złączami nie powinno być realizowane poprzez mostki kablowe (typowe w USA).

Najłatwiejsze rozwiązanie: złącza szeregowe UT 4-MT i UT 4-TG z wtykami rozłącznikowymi P-DI i łącznik przelotowy P-FIX z programu CLIPLINE complete. Obwody prądu wyzwalającego są realizowane przez ABB za pomocą złączy z odłącznikami nożowymi UT 4-MT. Budowa dalszych obwodów prądowych, w których dopuszczalne są tylko zaciski przelotowe, nastąpiła z użyciem złączy UT 4-TG i złączy rozłącznikowych P-DI. Po badaniu końcowym całej aplikacji SVC złącza rozłącznikowe P-DI zostały zastąpione przez ABB przez trwałe wczepienie w przerwie odłącznikowej UT 4-TG łączników przelotowych P-FIX.

Podsumowanie

Obwody prądu wyzwalającego mogą być otwierane z definicji dla procedur testowych i dla dalszych celów kontrolnych za pomocą nożowej przerwy odłącznikowej UT 4-MT. Poprzez wymianę P-DI na PFIX szybko zrealizowano żądanie klienta końcowego AEP dotyczące obecności zacisków przelotowych tylko w obwodach poza obwodami prądu wyzwalającego.

Podwójna wnęka mostkowania szeregu UT umożliwia uniwersalne mostkowanie za pomocą -mostka wtykowego. Dzięki temu można zrezygnować z mostkowania kablowego.

Kolejnym plusem są duże powierzchnie do opisu na złączach szeregowych i uniwersalny osprzęt systemowy programu CLIPLINE complete.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij