Powrót do przegladu

Łatwa integracja rozproszonych dostawców i odbiorców energii w sieci dystrybucyjnej

Przegląd

Zasilanie oświetlenia ulicznego  

Monitorowanie stanu lamp oświetlenia ulicznego

  • Ze względu na dostarczanie do sieci energii ze źródeł odnawialnych oraz rosnącą popularność samochodów elektrycznych konieczne jest dokładne monitorowanie sieci elektroenergetycznej.
  • Do przetwarzania, przechowywania, analizowania i wizualizowania danych firma Enexis stosuje sterowniki miniaturowe firmy Phoenix Contact oraz oprogramowanie i bazy danych.
  • Wizualizacja aktualnego obciążenia sieci lokalnej pozwala na niezawodne dostawy energii elektrycznej do wszystkich odbiorców.

Profil klienta

Transformator w stacji transformatorowej  

Transformator w stacji transformatorowej

Enexis jest operatorem sieci elektroenergetycznej w siedmiu holenderskich prowincjach. Firma jest odpowiedzialna za przyłącza 2,7 mln odbiorców.

Ponadto pracownicy nieustannie pracują nad poprawą jakości i wydajności oraz zwiększaniem inteligencji i unowocześnianiem sieci.

Zastosowanie

Sterownik miniaturowy ILC 131 ETH w stacji transformatorowej  

Skrzynka rozdzielcza ze sterownikiem miniaturowym ILC 131 ETH i modemem

Ze względu na dostawy energii słonecznej przez gospodarstwa domowe oraz rosnącą stale liczbę samochodów elektrycznych w Holandii konieczna jest dokładna kontrola sieci elektroenergetycznej, aby nie dopuścić do wahań napięcia.

Kompleksowa koncepcja monitorowania i wizualizacji firmy Enexis kontroluje aktualne wartości napięcia, prądu i przepływu energii. Pozwala to na lepsze planowanie i rozbudowę sieci lokalnej oraz szybsze wykrywanie i lokalizowanie zwarć.

Monitorowany jest również transformator sieci niskiego napięcia, który przenosi energię z obwodu 10 kV do 400 V. Poza zlokalizowanymi w pobliżu gospodarstwami domowymi i zakładami zasila on również oświetlenie uliczne.

Już w przeszłości było ono włączane i wyłączane zdalnie, lecz nie było możliwości kontroli stanu lamp. Teraz na postawie oceny poboru prądu Enexis jest w stanie określić stan lamp i w razie jego pogorszenia wysłać szybko na miejsce pracowników serwisu.

Rozwiązanie

Wizualizacja sieci lokalnej  

Diagnostyka i wizualizacja sieci lokalnej na mapie

Aktualne dane z trzech faz obwodu wtórnego transformatora stacji transformatorowej są zbierane przez przekładniki prądowe i zapisywane przez sterownik miniaturowy ILC 131 ETH. Ze względu na to, że do analizy wartości wszystkich systemów konieczne są duże serwery, dane są przechowywane przez kanadyjskiego operatora bazy danych. Jest to baza danych SQL, w której dane są zapisywane bezpośrednio przez sterownik ILC 131 ETH. Programista wykorzystuje do tego bloki funkcji z biblioteki SQL, którą można pobrać ze strony internetowej Phoenix Contact.

Na podstawie uzyskanych danych można ocenić stan oświetlenia ulicznego. Ponadto można określić stopień wykorzystania transformatora. Jeśli przekroczy on określone wartości graniczne, serwis może podjąć stosowne działania lub zlecić rozbudowę sieci. Z drugiej strony przy niewielkim obciążeniu można zastosować tańszy mniejszy transformator.

Enexis planuje uzupełnienie aplikacji o czujniki otoczenia, co umożliwi w przyszłości adaptacyjną regulację natężenia oświetlenia ulicznego. Obecnie oświetlenie jest sterowane udostępnianymi przez kanadyjską bazę danych godzinami wschodu i zachodu słońca. Jednak wskazane byłoby również uzależnienie godzin włączania i wyłączania oświetlenia od aktualnego natężenia światła naturalnego. Dzięki temu lampy mogłyby zapalać się wcześniej w dni pochmurne, a później w dni słoneczne.

Stworzone przez firmę Enexis oprogramowanie Gaia to doskonałe rozwiązanie do prostej wizualizacji dużych ilości danych. Na bazie informacji dostarczanych przez Google Earth użytkownik może za pomocą aplikacji przybliżać widok poszczególnych ulic i wyświetlić aktualne i historyczne wartości przepływu energii i obciążenia sieci. Pozwala to na wykrycie odbiorców potrzebujących większego przewodu zasilającego.

Podsumowanie

Efektywność urządzeń i systemów można zwiększyć znacząco poprzez pomiar i analizę najważniejszych danych. Stanowi to wartość dodaną tzw. systemów klasy Big Data. Algorytmy, bazy danych i sieć to wyróżniki systemów sterowania i automatyzacji przyszłości.

Podstawę do tego stanowi inteligentne włączenie poziomu obiektowego do nadrzędnych systemów przechowywania i przetwarzania danych oraz wizualizacja uzyskanych danych. Dzięki temu firma Enexis jest w stanie szybko i skutecznie reagować na krytyczne zdarzenia lub przeciążenia, zapewniając w ten sposób ciągłość dostaw energii elektrycznej do swoich odbiorców.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij