Powrót do przegladu

Ponowna konfiguracja komunikacji w firmie Laborelec w Belgii

Aplikacja

Laborelec mierzy jakość rozdzielanego lub przychodzącego napięcia sieciowego na życzenie klienta i sporządza raporty uwzględniające specjalne wymagania klienta. Mierzone są wszystkie poziomy napięć: poczynając od sieci niskiego napięcia w obszarach mieszkalnych (230 V) aż do punktów przyłączeń przemysłowych z sieciami wielkoprądowymi (150 kV).

Usługa ta jest świadczona przede wszystkim belgijskim użytkownikom sieci rozdzielczych oraz najważniejszemu wspólnikowi, firmie Electrabel, który oferuje tę usługę swoim klientom w przemyśle. Do klientów firmy należą nie tylko wielcy odbiorcy energii elektrycznej, lecz również ci użytkownicy, dla których na przykład przepięcia łączeniowe mogą wywołać fatalne następstwa dla kluczowych procesów w obrębie przedsiębiorstwa.

Rozwiązanie

Laborelec odczytuje za pomocą modemu raz lub dwa razy dziennie za pośrednictwem głównego komputera dane pomiarowe z około 600 przyrządów pomiarowych w polu i z ponad 500 przyrządów pomiarowych przy sieciach niskiego i średniego napięcia. Interwał czasu pomiaru wynosi około 10 minut na wartość pomiarową. Gdy w stacji pomiarowej jest do dyspozycji przewód telefoniczny, dane są odczytywane przez PSTN. Jeżeli jest to niemożliwe, dane są odczytywane przez sieć GSM.

Niedawno firma Laborelec od nowa skonfigurowała całą strukturę komunikacyjną swojego głównego komputera. Nowy system składa się wyłącznie z montowanych na szynach modemów przemysłowych firmy Phoenix Contact. System pracuje za pomocą dwóch rodzajów modemów: PSTN lub GSM. Dotąd zainstalowano w rejestratorze danych 24 modemy PSTN i 11 modemów GSM. 15 do 20 modemów w polu jest przyporządkowane tym modemom, które tworzą połączenie poprzez sesje wyboru pobierania danych — tak zwanych modem pools.

Wszystkie modemy w centrum danych Laborelec są zasilane przez jedyny w swoim rodzaju system mostkowania T-Bus w podstawie modemów. Dzięki szerokości użytych szaf sterowniczych możliwe jest umieszczenie ośmiu modemów obok siebie. „Osadzamy elementy T-Bus natychmiast na całej szerokości” mówi Laurent Cloosen, asystent techniczny w firmie Laborelec. „Jeśli chcemy wprowadzić dodatkowy modem, to zatrzaskujemy go na elemencie T-Bus. Następnie musimy już tylko przyłączyć przewód analogowy i RS-232 z centrum danych. Dzięki temu zabudowa jest bardzo przejrzysta i modularna.”

Zalety

Jedną z możliwości oferowanych przez modem PSI GSM/GPRS firmy Phoenix Contact jest funkcja GPRS. General Packet Radio Service, w skrócie GPRS, stanowi usługę, przy której dane mogą być wymieniane w postaci małych pakietów za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej GSM. Za pomocą tej techniki dane są dzielone na małe pakiety, które są pojedynczo przekazywane dalej, a następnie ponownie łączone u odbiorcy.

Opłaty za połączenia GPRS są pobierane według ilości przesyłanych danych, a nie według czasów połączeń. Stąd też modemy GPRS mogą być stale połączone bez dodatkowych kosztów i konieczności ponownego tworzenia połączeń. Wymiana danych rozpoczyna się natychmiastowo.

Obecnie firma Laborelec testuje cyfrową wymianę danych pomiarowych za pośrednictwem GPRS. Laurent Cloosen z Laborelec wie dokładnie, dlaczego wybrał do ponownej konfiguracji modemy firmy Phoenix Contact: „Ze względu na ich przyjazność w użytkowaniu i niezawodność. Modemy firmy Phoenix Contact są nadzwyczaj przyjazne dla użytkownika. Kable telefoniczne są łatwo przyłączane przez złącza wtykowe. Jeżeli pojawią się zakłócenia, to diody LED na modemie wyraźnie wskazują, że jest problem. Ponadto możemy łatwo sprawdzić przyczynę poprzez wetknięcie przewodu telefonicznego na przedniej stronie modemu.”

Centralna rejestracja danych pomiarowych przy stacjach pomiarowych rozmieszczonych w znacznej odległości od siebie jest doskonałym przykładem na to, jak przedsiębiorstwa mogą automatycznie centralizować, zapisywać i wykorzystywać dane do tworzenia raportów.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij