Powrót do przegladu

Renowacja pomiaru energii w firmie Vattenfall w Polsce

Vattenfall: 1,1 miliona odbiorców prądu w Polsce

Firma Vattenfall jest czwartym co do wielkości wytwórcą prądu i największym wytwórcą ciepła w Europie. Celem firmy Vattenfall jest uzyskanie rangi przodującego europejskiego przedsiębiorstwa energetycznego. Przedsiębiorstwo jest aktualnie obecne gospodarczo w Szwecji, Danii, Finlandii, Niemczech i w Polsce. Vattenfall udziela się aktywnie w całym łańcuchu tworzenia wartości w dziedzinie elektryczności (wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i zbyt). Ponadto Vattenfall odgrywa aktywną rolę w handlu prądem oraz wytwarza, dystrybuuje i sprzedaje ciepło.

Grupa zatrudnia nieco ponad 32 000 pracowników. Jedynym właścicielem spółki matki, firmy Vattenfall AB, jest skarb państwa Szwecji. Główny obszar działalności przedsiębiorstwa w Polsce stanowi wytwarzanie i dystrybucja ciepła. Vattenfall posiada około 27 procent udziału w rynku. W niedużym wymiarze jest również wytwarzany prąd. Dystrybucja posiada sieci energetyczne i zarządza nimi oraz dystrybuuje prąd dla 1,1 miliona klientów, przede wszystkim w południowo-wschodniej części kraju. Vattenfall posiada około 1,1 miliona odbiorców prądu w Polsce.

Aplikacja

Firma sprzedaje 11 procent prądu w polskim sektorze energetycznym i posiada 26 757 km sieci energetycznych. Vattenfall Distribution Poland S.A. posiada 9000 stacji GPZ i stacji transformatorowych.

Niektóre z nich były przestarzałe i wymagały modernizacji. Potrzebne było tutaj rozwiązanie dla krótko- i długoterminowego pomiaru energii dla obwodów pomiarowych liczników.

Rozwiązanie

Rozwiązanie firmy Phoenix Contact, czyli pomiary licznikami elektrycznymi, które mają możliwość przerywania trójfazowych obwodów napięciowych i zwierania przekładników prądowych, spełnia wszystkie wymagania firmy Vattenfall. Zaciski uniwersalne są montowane na szynach i kompletnie okrywane przeźroczystymi obudowami, aby chronić obwody prądowe. Rezultatem jest gotowy do zainstalowania zestaw składający się z zamontowanych na szynach, rozłączalnych złączy wraz z osłoną (FIBOX), składający się z złączy URTK 6 , URDK 6 i UT 4-HESI z mostkami zwiernymi SB 2-8-T, z barwnymi paskami oznaczeniowymi i wtykami pomiarowymi PSBJ-URTK 6 dla lepszego odróżniania trzech faz.

Wysokie bezpieczeństwo, jednoznaczna obsługa i uniwersalne wykorzystanie — to najistotniejsze właściwości rozłączalnych zacisków URTK 6 i URDK 6. Specjalnie zaprojektowane do stosowania we wtórnych obwodach przekładników zaciski mają możliwość obustronnej integracji z mostkami zwierającymi i wtykami pomiarowymi złącze.

Zalety

Dostosowane do potrzeb klienta rozwiązanie firmy Phoenix Contact, zamontowane wstępnie w polskiej lokalizacji w Długołęce, zaopatruje firmę Vattenfall w gotowy do instalacji zestaw rozłączalnych zacisków. Nadany numer części umożliwia konstruktorom proste zamawianie. Taka zabudowa jest teraz wdrażana również w innych rozdzielniach w Polsce.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij