Powrót do przegladu

Zakłady Komunalne Monachium zwiększyły dyspozycyjność sieci dzięki systemowi pomiarowo-kontrolnemu FAME

Przegląd

System kontrolno-pomiarowy FAME  

Zakłady Komunalne Monachium stosują FAME do kontroli i testów

  • Zakłady komunalne Monachium należą do największych w Europie zakładów komunalnych oraz najważniejszych dostawców energii w Niemczech.
  • Sieci są stale modernizowane, rozbudowywane i coraz dokładniej monitorowane. Aby zapewnić łatwiejsze i bezpieczniejsze serwisowanie, konserwację i rozbudowę sieci, Zakłady Komunalne Monachium stosują system pomiarowo-kontrolny FAME firmy Phoenix Contact.
  • System FAME jest wykorzystywany przy modernizacji sieci, zwiększając jej dyspozycyjność.

Profil klienta

Od ponad 100 lat Zakłady Komunalne Monachium dostarczają do swoich odbiorców w stolicy Bawarii i jej okolicach między innymi energię elektryczną i ciepło. Mieszkańcy Monachium mogą cieszyć się najwyższym bezpieczeństwem i komfortem dostaw.

Zastosowanie

Maximilian Gruner, kierownik zespołu ds. pomocniczych urządzeń energetycznych  

Maximilian Gruner, kierownik zespołu ds. pomocniczych urządzeń energetycznych

Zakłady Komunalne Monachium posiadają obecnie ponad 50 obiektów w Monachium i okolicy, zapewniając wysoki udział produkcji własnej energii przez inteligentne połączenie energii ze źródeł odnawialnych i ekologicznych systemów kogeneracyjnych. Wysokie bezpieczeństwo dostaw wspierają regulowane elastycznie małe elektrownie, nadające się zarówno do zasilania podstawowego, jak i zasilania pomocniczego w szczytowych godzinach zapotrzebowania.

„Linie energetyczne w naszej sieci mają na wszystkich poziomach napięcia długość ponad 12 000 km”, mówi Maximilian Gruner, kierownik zespołu ds. pomocniczych urządzeń energetycznych w firmie SWM Services GmbH. „Teren dostaw energii ma powierzchnię około 400 km2."

Warunkiem bezpiecznej i niezawodnej eksploatacji sieci elektrycznych jest szybkie wykrywanie nieprawidłowości i odpowiednie przełączanie linii sieci. Jest do tego konieczne ciągłe monitorowanie wartości pomiarowych, za co są odpowiedzialne tzw. cyfrowe przekaźniki ochrony sieci. Pobierają one wartości pomiarowe z przekładników napięciowych i prądowych w stacjach transformatorowych i rozdzielczych.

Rozwiązanie

System kontrolno-pomiarowy FAME firmy Phoenix Contact  

System kontrolno-pomiarowy FAME firmy Phoenix Contact

Firma Phoenix Contact stworzyła system kontrolno-pomiarowy FAME, umożliwiający wykonywanie tego rodzaju zadań w sposób łatwiejszy, bardziej przejrzysty i przede wszystkim bezpieczniejszy. „Dzięki systemowi FAME złożony układ kontrolny do urządzenia zabezpieczającego możemy połączyć z urządzeniem testującym za pomocą jednej tylko operacji wetknięcia wtyku”, mówi Gruner, „wszystkie niezbędne operacje łączeniowe możemy wykonywać bezpiecznie i automatycznie.”

Kolejność mostków, separacji i połączeń jest określona przez wtyk i dlatego jest zawsze prawidłowa. Różnorodność możliwych sposobów oprzewodowania jest niezwykle wysoka. Można realizować liczne seryjne sekwencje łączeniowe złączek odłącznikowych przekładników za pomocą jednego, sterowanego równolegle wetknięcia.

FAME zapewnia oszczędność miejsca poprzez oprzewodowanie przekaźnika ochronnego głównego i rezerwowego  

FAME zapewnia oszczędność miejsca poprzez oprzewodowanie przekaźnika ochronnego głównego i rezerwowego

Pozwala to na uniknięcie wielu błędów, na przykład otwartych połączeń czy włożenia mostka do przekładników prądowych. Personel odpowiedzialny za urządzenia zabezpieczające może skoncentrować się na oprzewodowaniu wtyku pomiarowego.

Również personel służb utrzymania ruchu może teraz dokonywać kontroli znacznie bezpieczniej. Aby zapobiec nieprawidłowemu podłączeniu w przypadku wtyków pomiarowych o identycznej liczbie biegunów, istnieje możliwość zakodowania gniazda i wtyku pomiarowego za pomocą plastikowych profili. Ponadto do standardowego gniazda pomiarowego można podłączyć różne grupy funkcyjne.

Gruner: „Na początku wyprowadziliśmy na przykład przekaźnik ochronny główny i rezerwowy przez jedno gniazdo pomiarowe z dwoma osobnymi wtykami pomiarowymi, dzięki czemu zaoszczędziliśmy wiele miejsca.”

System FAME oferuje również dalsze akcesoria, jak np. wtyki obejściowe czy oznaczone różnymi kolorami wtyczki. Za pomocą jednobiegunowej wtyczki można szybko i efektywnie wykonywać pojedyncze pomiary lub odłączyć cewkę wyzwalającą wyłącznika wysokonapięciowego od urządzenia zabezpieczającego.

Ponadto system FAME zarówno w strefie wtykania, jak i podłączenia jest wykonany przeciwporażeniowo. Punkty gwiazdowe w zestawie przekładników prądowych można realizować również za pomocą mostków bezpośrednio w gnieździe pomiarowym. Nie jest do tego potrzebna kolejna listwa ze złączkami odłącznikowymi przekładników.

Podsumowanie

System kontrolno-pomiarowy FAME zapewnia Zakładom Komunalnym Monachium wysoką elastyczność przy zwiększonym bezpieczeństwie i komforcie obsługi. „Zaletą systemu jest jednoznaczne nałożenie styków wzgl. wykonanie wtyku pomiarowego idealnie na potrzeby danego projektu. Nie zapewni tego łącznik krzywkowy”, mówi Gruner. „Ważne dla nas jest również dobre prowadzenie mechaniczne podczas wkładania oraz zabezpieczenie przez wyciągnięciem wtyku pod skosem.”

Do dowolnego skonfigurowania styków są dostępne trzy czasy wtykania: na przykład długi styk do sygnału wyłączenia i sygnałów pomocniczych, średni styk do przekładników napięciowych i krótki styk do przekładników prądowych. Wolny styk służy jako styk zaślepiający.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij