Dzielimy się tu informacjami i wiedzą niezbędną w Twojej codziennej pracy.
Na tej stronie znajdziesz nasze broszury i ulotki dla każdej kategorii produktów. Zawierają one dalsze informacje i szczegółowe dane techniczne produktów, ich możliwości zastosowań oraz informacje dotyczące składania zamówień.
Ponadto w krótkich filmach znajdziesz najważniejsze dane oraz informacje na temat obsługi naszych produktów.
PTFIX to nowy system rozdziału potencjałów oparty na innowacyjnej technice połączeń sprężynowych Push-in. Wypakuj, podłącz i gotowe! Gotowe do podłączenia bloki rozdzielcze i pojedyncze elementy w 11 kolorach stanowią znacznie ułatwienie przy instalacji. Wersje o różnej liczbie punktów połączeniowych i różnych sposobach montażu oferują elastyczne i ekonomiczne rozwiązanie do rozprowadzania zasilania i sygnałów.
Zobacz film
Instalacyjne złączki szynowe PTI i UTI ułatwiają szybką realizację rozdzielnic instalacji wewnętrznych budynku na minimalnej przestrzeni. Niezależnie od rodzaju przyłącza wszystkie złączki można ze sobą dowolnie łączyć. Są dostosowane dokładnie do wymagań instalacji elektrycznej i budowy rozdzielnic.
Zobacz film
CRIMPFOX 4in1 to wielofunkcyjna praska zaciskowa do zarabiania przewodów i tulejek. Jednym narzędziem można wykonać kilka czynności: cięcie, ściągnięcie izolacji, skręcenie przewodu i zaciśnięcie końcówki. Nowa zintegrowana 4-stopniowa blokada wymuszona umożliwia także zastosowanie w przemyśle.
Zobacz film
Prezentacja wyjaśnia, w jaki sposób można zabezpieczyć się w prosty sposób przed szkodami spowodowanymi przepięciami. Zarówno dla zakładów rzemieślniczych, jak i osób prywatnych – prosty i niedrogi zestaw do ochrony przed przepięciami firmy Phoenix Contact zapewnia skuteczną ochronę przed skokami napięcia oraz awarią zasilania.
Zobacz filmOpis | Język |
---|---|
Electrical material for professionals Products for building installation |
Angielski |
The modular terminal block system for all applications CLIPLINE complete |
Angielski |
Unpack, connect, and you're done Ready-to-connect PTFIX distribution blocks with Push-in Technology |
Angielski |
Surge protection reinvented The product range for the protection of power supply systems |
Angielski |
Lightning and surge protection basics From the generation of surge voltages right through to a comprehensive protection concept |
Angielski |
Surge protection reinvented Safe Energy Control Technology |
Angielski |
The right tool for every application TOOL fox |
Angielski |
MARKING system Mobile printing systems |
Angielski |
QPD installation system Distribute power quickly and easily |
Angielski |
Opis | Język |
---|---|
Solar energy Solutions for photovoltaic |
Angielski |
Power Supplies and UPS 2018/2019 |
Angielski |
Relay modules Switch, isolate, and amplify signald reliably |
Angielski |
Simple remote monitoring TC Mobile I/O radio module |
Angielski |
Przeglądaj produkty Phoenix Contact również na swoim smartfonie lub tablecie. Oprócz najnowszych produktów znajdziesz tu również informacje na temat prawidłowego stosowania produktów do ochrony przed przepięciami. Pobierz ze sklepu z aplikacjami odpowiednią aplikację.
"$pageName" na