Oferujemy maksymalną elastyczność i komfort.
Oferujemy nie tylko pojedyncze produkty, lecz także kompletne rozwiązania pomagające w realizacji konkretnych zadań. Nasze techniki przyłączeniowe zapewniają maksymalną elastyczność, a nasz program dostosowanych do siebie produktów pozwala na stosowanie tych samych akcesoriów do wielu różnych elementów. Przekonaj się o zaletach naszych rozwiązań.
Dzięki naszym technikom przyłączeniowym znajdziesz odpowiednie rozwiązanie do każdego zastosowania. Nasze produkty umożliwiają szybkie i łatwe podłączanie przewodów, zapewniając trwałe i bezpieczne połączenie elektryczne. Skorzystaj z naszego wieloletniego doświadczenia w dziedzinie technologii przyłączeniowych.
Zaletą klatkowych zacisków śrubowych jest bezobsługowe przyłączanie przewodów i maksymalna elastyczność dzięki możliwości podłączania wielu przewodów.
Nasze techniki połączeń zapewniają wysoki komfort przyłączania i intuicyjną obsługę.
Sprawdzona technika przyłączeniowa do aplikacji wrażliwych na wibracje. Niezależnie od siły osoby montującej klatka sprężynowa działa na przewód zawsze z jednakową siłą. Proste oprzewodowanie realizowane jest za pomocą zajmujacego niewiele miejsca przyłącza czołowego.
Technika szybkozłączy QUICKON firmy Phoenix Contact wyróżnia się kompaktowym złączem obrotowym z opatentowanym stykiem nacinającym.
System złączek szynowych CLIPLINE complete umożliwia elastyczne stosowanie tych samych akcesoriów do mostkowania, testowania i oznakowania do wszystkich zastosowań, niezależnie od rodzaju przyłącza. Złączki szynowe z różnymi typami zacisków można ze sobą dowolnie łączyć.
Szybkie i indywidualne rozprowadzanie potencjałów w złączkach szynowych systemu CLIPLINE complete umożliwiają dwa gniazda funkcyjne. Przebiegają one w jednej linii przez wszystkie złączki szynowe, umożliwiając w ten sposób stosowanie różnych rodzajów przyłączy. Dzięki temu można szybko realizować wszystkie zadania związane z mostkowaniem potencjału.
Przeskakujące mostkowanie uzyskuje się przez wyłamanie poszczególnych ząbków ze standardowego mostka. W ten sposób przez jedną listwę ze złączkami można poprowadzić równolegle dwa potencjały. Miejsca połączeń można dodatkowo oznakować.
Mostek redukcyjny umożliwia łatwe połączenie złączek szynowych o różnym przekroju znamionowym. Za pomocą mostka redukcyjnego można szybko wykonać bloki zasilające, np. łącząc złączkę szynową 10 mm² ze złączką 2,5 lub 4 mm². Niezależność od rodzaju przyłącza.
Mostki zwierające umożliwiają indywidualne mostkowanie poprzeczne. W złączkach rozłączalnych do przekładników pomiarowych mostki zapewniają zwarcie obwodu przekładnika prądowego. Można je umieścić i zatrzasnąć bezpiecznie po obu stronach rozłącznika w gnieździe mostka. Operację zwarcia wykonuje się bezpiecznie i świadomie za pomocą śrubek dobezpieczających z użyciem narzędzia.
Złączki szynowe o różnej szerokości z gniazdem na mostki wtykowe można łatwo ze sobą łączyć. Mostki przewodowe zapewniają maksymalną elastyczność przy wszystkich zadaniach mostkowania z przeskokiem.
Wszystkie złączki szynowe mają głębokie i płytkie gniazda na oznaczniki. Głębokie gniazda na oznaczniki służą głównie do oznaczania złączki. Mieszczą się w nim większe, wysokie oznaczniki złączek. Płytkie gniazdo jest używane często do oznaczania poszczególnych punktów połączeniowych i mieści mniejsze, niskie oznaczniki. Wszystkie materiały są dostępne bez nadruku lub z indywidualnym nadrukiem.
Wszystkie wtyki pomiarowe systemu podłącza się w łatwo dostępnym gnieździe funkcyjnym. Do pojedynczych przewodów pomiarowych jest dostępny wtyk pomiarowy o średnicy 2,3 mm. Bardziej kompleksowe zadania pomiarowe realizuje się za pomocą wtyków pomiarowych ustawionych w rzędzie. Adaptery do testów można konfekcjonować indywidualnie, dzięki czemu nadają się one optymalnie do pól pomiarowych.
Wszystkie złączki odłącznikowe systemu CLIPLINE complete mają standardową przerwę. W przerwie można umieścić różne wtyki, np. wtyk bezpiecznikowy, wtyk na elementy elektroniczne i wtyk odłącznikowy.
Wtyk do elementów elektronicznych P-CO umożliwia szybkie i bezpieczne podłączenie elementów poprzez zaciski sprężynowe. Kodowanie eliminuje ryzyko odwrócenia polaryzacji poprzez niewłaściwe podłączenie. W celu zamontowania elementu wystarczy otworzyć i zamknąć zwyczajnym śrubokrętem zaciski sprężynowe wewnątrz wtyku.
Wtyki bezpiecznikowe zamieniają złączki odłącznikowe systemu CLIPLINE complete w pełnowartościowe złączki bezpiecznikowe do ochrony przed przeciążeniami i zabezpieczenia zwarciowego. Kompaktowy wtyk bezpiecznikowy P-FU ...-5 pasuje przy układzie przesuniętym do złączek odłącznikowych o podziałce 5,2 mm. Dzięki temu wtyk bezpiecznikowy zapewnia maksymalną oszczędność miejsca.
System wtyków COMBI umożliwia szybkie tworzenie modułowych aplikacji. Ważną cechą systemu jest ujednolicona strefa wtykowa. Dzięki niej można łączyć ze sobą dowolne złączki szynowe i wtyki niezależnie od rodzaju połączenia.
Możliwość prostego indywidualnego kodowania zwiększa bezpieczeństwo oprzewodowania. Ponadto kodowanie zapewnia ochronę przed błędnym podłączeniem. W tym celu poszczególne elementy kodujące wsuwa się w złączkę gniazdową w pozycji kodowania i wyłamuje nosek kodujący w odpowiednim wtyku.
Oferta systemu MARKING system obejmuje intuicyjne i łatwe w obsłudze rozwiązania do wszystkich zastosowań, od planowania po gotowe oznakowanie.
Oferujemy odpowiednią drukarkę, odpowiednie oprogramowanie do profesjonalnego projektowania oraz szeroki wybór najróżniejszych oznaczników do każdego zastosowania. Ponadto zachęcamy do skorzystania z naszych różnych usług dodatkowych.
Warto z wyprzedzeniem zastanowić się, w jaki sposób zabezpieczyć swój sprzęt i dane osobowe przed skutkami uderzenia pioruna i przepięciami.
Również we własnym domu możesz użyć odpowiednich produktów Phoenix Contact. Oferujemy informacje i szkolenia na ten temat oraz pomoc w doborze odpowiednich produktów.
Aby nasi klienci mogli znaleźć odpowiednie rozwiązanie mimo wielkiej różnorodności wymagań i możliwości technicznych, oferujemy do pomocy nasze konfiguratory.
Dzięki pomocy przy doborze ochrony przed przepięciami lub indywidualnych zestawów bloków rozdzielczych PTFIX do efektywnego rozprowadzania potencjału zawsze znajdziesz właściwy produkt lub właściwe rozwiązanie do swojej aplikacji.
Wszystkie produkty z oferty Phoenix Contact dedykowane instalacjom elektrycznym kupisz w sklepie TIM S.A.
Kup terazWszystkie produkty z oferty Phoenix Contact dedykowane instalacjom elektrycznym kupisz w sklepie Alfa Elektro
Kup teraz
"$pageName" na