Glosariusz

Każda branża tworzy własny język i terminologię – choćby po to, aby nadać nazwę nowopowstałym technologiom. Tutaj znajdują się definicje często używanych pojęć z zakresu elektromobilności.

ACPrąd przemienny
CCSCombined Charging System: uniwersalny system ładowania pozwalający ładować pojazd zarówno prądem przemiennym, jak i stałym za pomocą tylko jednego gniazda pojazdu.
ComboPrzestarzałe określenie Combined Charging System
ConnectorWtyk ładowania, podłączany do samochodu.
CPControl Pilot: nazwa stosowana dla styku złącza / przewodu, którym przesyłane są informacje komunikacyjne.
DCPrąd stały
EVPojazd o napędzie elektrycznym (Electric Vehicle)
GB/TKonstrukcja wtyku na rynek chiński.
HPCHigh Power Charging: ładowanie o mocy 150 kW i wyższej.
IC-CPDIn-Cable-Control and Protective Device
OCPPOpen Charge Point Protocol: otwarty protokół do komunikacji między stacją ładowania a systemem rozliczeniowym.
PHEVPlug-in Hybrid Electric Vehicle
PlugWtyk ładowania, podłączany do stacji ładowania.
PPProximity Pilot: styk ustalający dopuszczalną obciążalność prądową przewodu ładowania oraz aktywujący blokadę pojazdu.
Socket OutletGniazdo na stacji ładowania, do którego podłącza się pojazd za pomocą przenośnego kabla ładowania.
Typ 1Układ wtyku na rynek amerykański i częściowo japoński.
Typ 2Układ wtyku na rynek europejski.
Vehicle InletGniazdo ładowania w pojeździe, do którego podłącza się wtyk ładowania.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410