Poprzez nasze usługi oferujemy wsparcie przy realizacji rozwiązania do ładowania.
Wysoki poziom usług ma miejsce wtedy, gdy ich jakość przekracza oczekiwania klienta. Wymaga to ukierunkowania na potrzeby klienta, innowacyjności, szybkości działania i entuzjazmu. W Phoenix Contact wartości te są częścią DNA firmy.
Również dzięki temu jesteśmy więcej niż tylko dostawcą części: dzięki licznym usługom, takim jak doradztwo, prace koncepcyjne i dostosowanie do potrzeb klienta, zapewniamy wsparcie przy realizacji rozwiązań lub zastosowań do ładowania. W razie potrzeby możemy również stworzyć wersje produktów dostosowane do potrzeb klienta oraz indywidualne rozwiązania przewyższające wymagania normy.
Oferujemy wsparcie we wszystkich fazach projektu – od projektu po uruchomienie. W tym celu dobieramy odpowiednie produkty zgodne z indywidualnym wymaganiami i tworzymy schematy oprzewodowania.
Ponadto zapewniamy pomoc przy integracji rozwiązania z systemami zarządzania budynkiem i energią oraz operatorem systemu rozliczeniowego. Uwzględniamy przy tym aktualne standardy ładowania, normy oraz przepisy dotyczące pomiarów i kalibracji.
Jesteś producentem lub projektantem rozwiązań do szybkiego ładowania HPC?
W oparciu o dostępną przestrzeń montażową stacji ładowania, warunki klimatyczne w miejscu montażu oraz inne czynniki skompletujemy optymalny zestaw składający się z kabla ładowania HPC, przepustu ściennego, sterownika i innych komponentów.
Chętnie doradzimy również przy doborze odpowiednich urządzeń chłodniczych i wymienników ciepła jednego z naszych partnerów technologicznych.
Na zamówienie wtyki ładowania AC mogą być wykonane również z logo Twojej firmy. Dzięki temu stacja ładowania lub skrzynka naścienna zyskuje spójny wizerunek marki i wygląd.
Logo może być wytłoczone na miękkiej powierzchni wtyku ładowania lub nadrukowane w kolorze lub wersji czarno-białej na etykiecie samoprzylepnej odpornej na działanie promieni UV i czynników atmosferycznych.
Oferujemy szeroki wybór kabli o różnych długościach i przekrojach, kabli metrycznych i AWG, oraz kabli spiralnych i prostych.
Jeśli nie znajdziesz u nas właściwej kombinacji, możemy zaprojektować i wyprodukować artykuł na indywidualne zamówienie. Na życzenie koniec przewodu może być również ścięty stopniowo, konfekcjonowany lub skompaktowany.
Zaprojektujemy gniazda pojazdu do produkcji seryjnej samochodu zgodne z indywidualnymi wymogami dotyczącymi przestrzeni montażowej, mocy ładowania i funkcjonalności.
Możemy zintegrować w nich różne funkcje: wskaźniki LED, oświetlenie, elementy obsługi czy mechanizmy blokady wtyku ładowania i klapki.
Inteligentne koncepcje chłodzenia oraz dokładny pomiar temperatury pozwalają na zmniejszenie przekrojów przewodów, a tym samym obniżenie kosztu całego systemu ładowania.
"$pageName" na