Produkty dla elektromobilności

Produkty

Oferta naszych produktów obejmuje cały proces ładowania

Znajdziesz w niej wszystkie komponenty do ładowania AC i DC samochodów elektrycznych.

Poznaj naszą bogatą ofertę

Kliknij odpowiedni punkt, aby dowiedzieć się więcej.

 
Poznaj nasze produkty dla elektromobilności!

Niezawodne systemy przyłączeniowe do punktów ładowania i pojazdów

Nasze systemy ładowania wyznaczają standardy w dziedzinie zasilania pojazdów o napędzie elektrycznym. Dzięki posrebrzanym stykom mocy i stykom sygnałowym, bardzo precyzyjnemu monitorowaniu temperatury oraz wbudowanej blokadzie nasze kable ładowania i gniazda ładowania są bezpieczne i niezawodne podczas pracy. Ich estetyczny wygląd i ergonomiczna konstrukcja zapewniają łatwą i komfortową obsługę. High Power Charging to kolejny krok milowy w historii elektromobilności, skracający czas ładowania do kilku minut.

Technika sterowania i oprogramowanie dla inteligentnej infrastruktury ładowania

Nasze uniwersalne sterowniki ładowania pozwalają na obsługę każdej stacji ładowania – od domowej skrzynki naściennej AC, po stację ładowania HPC przy autostradzie. Urządzenia te monitorują i sterują procesem ładowania pojazdów elektrycznych zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi normami i standardami, np. IEC, GB/T i SAE. Przy użyciu odpowiedniego oprogramowania można zwiększyć inteligencję aplikacji oraz jej dyspozycyjność. Nasze rozwiązania umożliwiają automatyzację dużych stacji ładowania obejmującą uwierzytelnianie, obsługę, zarządzanie obciążeniem i rozliczanie.

Dalsze produkty do budowy stacji ładowania i skrzynek naściennych

W naszej ofercie obok produktów związanych bezpośrednio z technologią ładowania znajdziesz również szeroki wybór elementów połączeniowych i urządzeń do automatyzacji – od złączek szynowych po panele dotykowe odporne na czynniki atmosferyczne. Dzięki temu jesteśmy w stanie dostarczyć niemal wszystkie elementy niezbędne do budowy stacji ładowania. Jednolita i łatwa w montażu konstrukcja produktu ułatwia instalatorom i serwisantom montaż, uruchomienie i obsługę techniczną stacji ładowania, co zmniejsza koszty produkcji i eksploatacji.

Chcesz zrealizować wspólnie z nami swoje rozwiązanie ładowania?

Prześlij nam swoje zapytanie i skorzystaj z naszych usług:

  • Dobór właściwych komponentów i oprogramowania
  • Produkcja wtyków ładowania z dowolnym logo dla zapewnienia spójnego wizerunku firmy
  • Koniec kabla ładowania ścięty stopniowo, konfekcjonowany lub skompaktowany
  • Opracowanie sprawdzonych schematów oprzewodowania umożliwiających łatwy i bezpieczny montaż
  • Uwzględnienie aktualnych standardów ładowania, norm oraz przepisów dotyczących pomiarów i kalibracji
  • Pomoc przy integracji z operatorem systemu rozliczeń oraz systemami zarządzania budynkiem i energią

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pl?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/plpl/web/main/solutions/subcategory_pages/E_Mobility_Videos_and_Tutorials/430be079-14d5-4b8e-baca-22d110a978d2