XJ Group Corporation

Szybka wymiana akumulatorów dzięki złączom wtykowym firmy Phoenix Contact

a_0059048  

Inteligentna mobilność: Chiny stawiają na elektryczny lokalny transport publiczny

XJ Group Corporation produkuje i dostarcza systemy wytwarzania prądu, przekaźnikowe i dystrybucyjne. Firma oferuje także przetworniki prądu stałego, wyposażenie ochronne, produkty z zakresu techniki automatyzacji i wyposażenie elektryczne dla transportu kolejowego, inteligentne liczniki prądu oraz systemy AMR i automatyzacji sieci rozdzielczych.

Do jej klientów zaliczają się zakłady użyteczności publicznej w Chinach, Turcji, Indonezji, Brazylii, Tajlandii i Indiach. Przedsiębiorstwo zostało założone w 1947 roku i ma siedzibę w Xuchang w Chinach. Od 2011 roku XJ Group Corporation działa jako jednostka zależna China Electric Technology Equipment Co., Ltd.

Zastosowanie

Autobusy z napędem elektrycznym  

Akumulatory autobusów są wymieniane w całkowicie automatyczny sposób

W Państwie Środka elektryczna mobilność już jest codziennością. Także lokalny transport publiczny wschodniochińskiego miasta portowego Qingdao jest stopniowo wyposażany w autobusy o napędzie elektrycznym, co ma zredukować emisję spalin.

Aby jak najbardziej zredukować czas przestoju autobusów w celu naładowania akumulatorów, projektanci postawili na ideę wymiany akumulatorów — tak zwany battery swapping. W koncepcji tej w wyposażonych obustronnie w roboty stacjach wymiany wyczerpane akumulatory wymieniane są w całkowicie automatyczny sposób na naładowane. W ciągu około siedmiu minut jednostka akumulatorów zostaje całkowicie zastąpiona przez nową i autobus może ponownie podjąć jazdę. Chińska firma XJ Group Corporation szukała odpowiednich złączy wtykowych do jednostek akumulatorowych swojej floty autobusów elektrycznych.

Rozwiązanie

Złącza wtykowe firmy Phoenix Contact  

Złącza wtykowe firmy Phoenix Contact są odporne na drgania i przewodzą prąd o natężeniu do 400 A

Ponieważ każda minuta przestoju kosztuje, systemy wymiany akumulatorów wymagają wytrzymałych i w 100 procentach niezawodnych systemów wtyków. Firma Phoenix Contact stworzyła specjalnie dla ciągle eksploatowanych pojazdów elektrycznych zespół wtykowy, który spełnia powyższe wymagania.

Ponieważ wielokrotne ładowanie i rozładowywanie akumulatora w ciągu dnia sprawia, że jest on poddawany skrajnym obciążeniom, ładowanie musi się odbywać zarówno delikatnie, jak i szybko. Zintegrowany moduł danych pozwala nie tylko precyzyjnie kierować procesem ładowania i go nadzorować, ale także kontrolować temperaturę, aby uniknąć ewentualnego przegrzania.

Ponieważ duże autobusy nie mogą parkować z milimetrową dokładnością, odchylenia ich ustawienia są w procesie wtykania kompensowane między innymi za pomocą samocentrujących się, amortyzowanych sprężynowo trzpieni prowadzących. Zapewniają one połączenie odporne na wpływ zakłócających czynników i dodatkowo działają podczas jazdy jako amortyzatory drgań. Pod względem rozmiarów i użytych materiałów system wtykowy jest zaprojektowany do prądu o natężeniu do 400 A i napięcia do 750 V.

Dotychczas dostarczonych zostało do Chin ponad 6000 par wtyków. Dzień w dzień w stacjach wymiany dokonuje się rotacji akumulatorów w około 40 autobusach — w każdym dwa do trzech razy na dobę. Dotychczas przeprowadzono kilkaset tysięcy wymian i złącza wtykowe firmy Phoenix Contact za każdym razem spełniały swoje zadanie w sposób bezawaryjny.

Podsumowanie

Koncepcja wymiennych akumulatorów prądu stałego firmy Phoenix Contact doskonale nadaje się do pojazdów użytkowych w ruchu miejskim i podmiejskim, wózków widłowych, pojazdów transportowych oraz do przewozu osób. System przewodzi prąd o natężeniu do 400 A oraz napięcie do 750 V DC.

Dzięki układowi wyrównania tolerancji dla procesu wtykowego i amortyzacji drgań podczas jazdy system zapewnia pewny styk nawet przy dużych obciążeniach mechanicznych — przez ponad 10 000 cykli wtykania i wyciągania. Elementem systemu wymiany akumulatorów jest zintegrowany moduł danych sprawdzający stan ładowania i umożliwiający użytkownikom nadzór nad wszystkimi procesami ładowania, aby wykluczyć przestoje spowodowane przez awarie.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij