Plug'n Charge: designerskie stacje ładowania na minimalnej przestrzeni

Przegląd

Punkty ładowania firmy Plugn Charge GmbH  

Punkty ładowania firmy Plug'n Charge GmbH mają charakterystyczną i funkcjonalną konstrukcję

  • Plug'n Charge w swoim zakładzie w Bad Emstal niedaleko Kassel produkuje stacje ładowania samochodów i rowerów elektrycznych.
  • Stacje ładowania mają pełnić funkcję nowoczesnych „mebli miejskich“ i poza wymogami funkcjonalnymi spełniać również wymagania estetyczne.
  • Rozwiązanie polega na koncepcji całej technologii ładowania w niewielkiej przestrzeni montażowej zalecanej dostosowanej do aspektów stylistycznych.
  • Punkty ładowania są bardzo charakterystyczne dzięki swojej nietypowej formie i spójnemu wzornictwu – są oparte na komponentach i know-how firmy Phoenix Contact.

Profil klienta

Dr Christian Kahl, prezes zarządu spółki Plugn Charge GmbH  

Dr Christian Kahl, prezes zarządu spółki Plug'n Charge GmbH z siedzibą w Bad Emstal, ceni rozwiązania do ładowania firmy Phoenix Contact

Firma Plug'n Charge zajmuje się projektowaniem i sprzedażą stacji ładowania – od wersji specjalnych po produkcję seryjną. „Ważną rolę odgrywa przy tym integracja z systemami rozliczeniowymi“ mówi Dr. Christian Kahl, prezes zarządu firmy. „Ponadto przykładamy dużą wagę do ekologiczności naszych produktów – obudowy są wykonywane ze specjalnego betonu.

Zastosowanie

Jak mówi już nazwa firmy Plug'n Charge, eksperci z północnej Hesji skoncentrowali się na najważniejszych kwestiach. Chcieli stworzyć niepowtarzalny design z podstawowymi funkcjami podłączania i ładowania. Było przy tym wiele etapów rozwoju. „Na początku powstała skomplikowana i droga stacja ładowania dla burmistrza”, wspomina prezes zarządu dr Kahl. „W 2011 roku wyrzuciliśmy wszystko do kosza i zdefiniowaliśmy na nowo pojęcia infrastruktury ładowania i stacji ładowania.“

Dużą wagę przyłożono do wyglądu i estetyki stacji ładowania. „Wyrafinowanie opiera się na prostocie“, mówi dr Kahl. „Stacja powinna być rozpoznawalna jako stacja ładowania już na pierwszy rzut oka. Zdecydowaliśmy się na kształt synapsy i kolor kojarzony z prądem. Słupek symbolizuje synapsę w inteligentnej sieci elektrycznej.” Celem było wdrożenie filozofii Plug'n Charge, która przejawia się również w nazwie firmy: wystarczy podłączyć wtyk, aby rozpocząć ładowanie bez żadnych dodatkowych barier.

Rozwiązanie

Stacja ładowania Plugn Charge GmbH  

Pozycja i wysokość gniazda ładowania stanowią pomoc przy aktywacji ładowania kartą RFID lub kodem QR

Dzisiaj kierowca pojazdu elektrycznego staje przed modułową, łatwą w obsłudze i podłączoną do sieci stylową stacją, wykonaną z niezwykle wytrzymałego betonu specjalnego. Od 2016 roku firma Plug'n Charge oferuje w seryjnej sprzedaży stacje ładowania samochodów i rowerów elektrycznych, od skrzynek naściennych, po system parkingowy e-mobile.

Ofertę uzupełnia kompleksowy serwis obejmujący instalację, uruchomienie, naprawy i bieżącą obsługę serwisową. „Nasze kompleksowe rozwiązanie do backendu umożliwia zarządzanie danymi, monitorowanie online oraz rozliczanie, w tym roaming“, tłumaczy dr Kahl.

Stacja ładowania jest wyświetlana na smartfonie jako sieć wi-fi  

Również w przypadku roweru elektrycznego stacja ładowania jest wyświetlana w smartfonie jako sieć wi-fi

Specjaliści z Bad Emstal stworzyli również kilka ciekawych pomysłów w zakresie obsługi. „W wielu stacjach ładowania dostępnych na rynku kierowca cieszy się na początku z działającego menu obsługi“, mówi dr Kahl, „ale z każdym kolejnym ładowaniem najchętniej w ogóle by go nie dotykał.“ Tylko w systemie do rowerów składającym się z kilku punktów ładowania konieczne jest menu. Tutaj zdecydowano się na obsługę smartfonem – stacja ładowania oferuje dostęp do wi-fi. Po wybraniu przez użytkownika jako sieci wi-fi na smartfonie „Plug'n Charge“ otwiera się strona obsługi stacji.

Wnętrze punktu ładowania z monitorowaniem prądu upływu, czujnikiem pomiarowym, Lock Release i sterownikiem ładowania EV Charge Control  

Wnętrze punktu ładowania

Sercem stacji ładowania samochodów elektrycznych jest EV Charge Control Basic – kompaktowy sterownik ładowania firmy Phoenix Contact trybu 3 wg IEC 61851-1. Stacja ładowania w wersji premium jest wyposażona w EV Charge Control Advanced, wydajny sterownik ładowania wg IEC 61851-1 z Ethernet TCP/IP. Miernik energii EEM-350-DMCB MID zgodny z dyrektywą MID umożliwia bezpośredni pomiar energii i jest wyposażony w złącze RS-485.

Sterownik komunikacji Plug'n Charge CPOC (Charge Point Operation Controller) stanowi logiczny interfejs między wszystkimi urządzeniami a backendem. Sterownik jest otwarty dla przyszłych serii sterowników ładowania firmy Phoenix Contact wg ISO/IEC 15118. Całość jest zamknięta w obudowie SVi zgodnej z normą DIN EN 61439-2/-3.

Podsumowanie

Opinie użytkowników stanowią najlepsze potwierdzenie słuszności kierunku obranego przez firmę z Bad Emstal. Nowa, spójna koncepcja niedrogiej modułowej infrastruktury ładowania o dobrym bilansie ekologicznym spotkała się z dobrym przyjęciem.

Oprócz solidnej konstrukcji i dobrych właściwości termicznych betonowy słupek oferuje jeszcze jedną zaletę: klient Plug'n Charge może sam wybrać kolor urządzenia – np. kolor piaskowca do obiektów zabytkowych. Aktualnie stacje ładowania Plug'n Charge są montowane w miejscowościach i regionach na trasie turystycznej Deutsche Märchenstraße biegnącej z Hanau do Bad Karlshafen w Hesji.

Chcesz zrealizować wspólnie z nami swoje rozwiązanie ładowania?

Prześlij nam swoje zapytanie i skorzystaj z naszych usług:

  • Dobór właściwych komponentów i oprogramowania
  • Produkcja wtyków ładowania z dowolnym logo dla zapewnienia spójnego wizerunku firmy
  • Koniec kabla ładowania ścięty stopniowo, konfekcjonowany lub skompaktowany
  • Opracowanie sprawdzonych schematów oprzewodowania umożliwiających łatwy i bezpieczny montaż
  • Uwzględnienie aktualnych standardów ładowania, norm oraz przepisów dotyczących pomiarów i kalibracji
  • Pomoc przy integracji z operatorem systemu rozliczeń oraz systemami zarządzania budynkiem i energią

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij