Heldele GmbH

Designerskie stacje tankowania firmy Heldele

Designerskie stacje tankowania firmy Heldele  

Klapka typu smart: gniazdo ładowania jest udostępniane tylko osobom upoważnionym

Firma Heldele GmbH jest jednym z wiodących przedsiębiorstw świadczących usługi z zakresu techniki elektrycznej i komunikacyjnej w południowych Niemczech. Przedsiębiorstwo z siedzibą w Salach zatrudnia około 500 pracowników i oferuje produkty, urządzenia oraz usługi głównie z zakresu elektrotechniki, technologii informatycznych oraz techniki komunikacyjnej i automatyzacyjnej.

Obok firm przemysłowych i handlowych do kręgu klientów należą urzędy i przedstawiciele wolnych zawodów. Od dłuższego czasu do palety usług firmy — która z typową dla Szwabii skromnością określa się jako firmę rzemieślniczą — należy energia odtwarzalna. Obok fotowoltaiki, w zakresie której z partnerami systemowymi stworzone zostało centrum kompetencyjne, firma w aktywny sposób angażuje się w elektromobilność.

Zastosowanie

EV Charge Controller w punkcie ładowania CAP  

Moduł EV Charge Controller (na zdjęciu z lewej strony) dobrze pasuje do smukłej obudowy punktów CAP

Podczas projektowania nowego punktu ładowania odpowiedzialne za to w firmie Heldele GmbH osoby szybko uzmysłowiły sobie, że firma nie chce wprowadzać na rynek jedynie kolejnego „słupka”. Ideę elektrotechników i techników komunikacji można najkrócej streścić następująco: stacja poboru prądu ma być interaktywna i wyposażona w różne funkcje informacyjne dla kierowcy oraz cechy zapewniające mu dodatkową wygodę.

Aby odróżnić się od powszechnych kolumn i stacji ładowania prądem, firma Heldele zatrudniła renomowanego projektanta form przemysłowych. Jego zadaniem było stworzenie innowacyjnego kształtu, który przemówi także do odbiorców końcowych o wyrobionym poczuciu stylu. Efektem jest inteligentna seria punktów ładowania „CAP” w typowym dla firmy pomarańczowym kolorze. Koncepcja firmy Heldele wpisuje się w modularny charakter elektrycznych punktów ładowania. Poszczególne punkty są proste w montażu i mimo różnych kształtów konstrukcyjnych łatwo rozpoznawalne jako elementy większej całości.

Aby móc w ekonomiczny sposób eksploatować infrastrukturę ładującą i stworzyć dużo punktów ładowania, firma Heldele potrzebowała systemu zarządzania, za pomocą którego dałoby się zapewnić pełną komunikację z wnętrzem systemu oraz funkcje sterujące i nadzorcze.

Rozwiązanie

Pod obudową znajdują się liczne produkty firmy Phoenix Contact, które sprawiają, że ładowanie prądem przemiennym jest bezpieczne i wygodne. Skupiony wokół kierownika projektu Georga Thomasa zespół projektowy firmy Heldele zdecydował się na ten właśnie produkt dzięki zgrabnym wymiarom modułu EV Charge Controller firmy Phoenix Contact. Urządzenie o wymiarach wyłącznika różnicowoprądowego steruje całą komunikacją z pojazdem, który ma zostać naładowany (handshaking) i przejmuje wszystkie związane z ładowaniem procesy sterowania — takie jak blokada wtyku, udostępnianie i sygnalizacja.

Opcjonalny moduł sterowania ILC 150 ETH i router telefonii komórkowej z UMTS/HSPA pozwalają na stosowanie modułu przy najróżniejszych scenariuszach. Do pakietu należą także infrastrukturalne gniazdo ładowania i wtyczka ładowania AC. Na bazie bibliotek programowych firmy Phoenix Contact zespół firmy Heldele stworzył zgodne z zapotrzebowaniami oprogramowanie do komunikacji punktu ładowania z wnętrzem systemu, identyfikacji użytkownika, śledzenia zlecenia i historii ładowania oraz rozliczenia.

Podsumowanie

EV Charge Controller  

EV Charge Controller obsługuje wszystkie funkcje sterujące

EV Charge Controller steruje i procesem ładowania i nadzoruje go zgodnie z normą IEC 61851-1 w trybie 3. Ponieważ wszystkie potrzebne do ładowania funkcje sterowania znajdują się w jednym urządzeniu, punkt ładowania nie wymaga innego sterownika.

EV Charge Controller jest konfigurowany za pomocą przełącznika DIP, który znajduje się na przedniej stronie obudowy. Dziesięć różnych przełączników DIP pozwala zrealizować najróżniejsze zastosowania: od prostej skrzynki naściennej po kompleksową instalację pojedynczych lub zsieciowanych punktów ładowania. Maksymalnie dopuszczalny prąd można ustawiać za pomocą wyłącznika obrotowego w zakresie od 5 do 80 A. Dodatkowe wejścia cyfrowe umożliwiają zastosowanie w różnych aplikacjach.

Chcesz zrealizować wspólnie z nami swoje rozwiązanie ładowania?

Prześlij nam swoje zapytanie i skorzystaj z naszych usług:

  • Dobór właściwych komponentów i oprogramowania
  • Produkcja wtyków ładowania z dowolnym logo dla zapewnienia spójnego wizerunku firmy
  • Koniec kabla ładowania ścięty stopniowo, konfekcjonowany lub skompaktowany
  • Opracowanie sprawdzonych schematów oprzewodowania umożliwiających łatwy i bezpieczny montaż
  • Uwzględnienie aktualnych standardów ładowania, norm oraz przepisów dotyczących pomiarów i kalibracji
  • Pomoc przy integracji z operatorem systemu rozliczeń oraz systemami zarządzania budynkiem i energią

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij