Rozwiązanie do ładowania samochodów elektrycznych oferuje wiele różnych funkcji na niewielkiej przestrzeni

Przegląd

Wtyk ładowania pojazdu AC typu 2  

Wtyk ładowania AC umożliwia ładowanie pojazdu elektrycznego prądem przemiennym

  • Elektromobilność staje się coraz powszechniejsza, a Holandia dzięki dobrze rozwiniętej sieci infrastruktury zajmuje pozycję niekwestionowanego lidera w tej dziedzinie.
  • Holenderskie firmy Allego i Van der Sijs projektują inteligentne punkty ładowania wyposażone w specjalną funkcję zarządzania energią.
  • Sterownik ładowania EV Charge Control Advanced steruje i monitoruje ładowanie samochodów elektrycznych z sieci prądu przemiennego trójfazowego i wymienia dane ze sterownikiem centralnym.
  • Firma Allego i Van der Sijs wybrały rozwiązanie Phoenix Contact ze względu na jego elastyczność i zgodność z odpowiednimi standardami przemysłowymi.

Profil klienta

Allego, firma założona w 2013 roku przez operatora sieci energetycznej Alliander, tworzy indywidualne rozwiązania i infrastrukturę do ładowania dla gmin, firm i przedsiębiorstw transportowych. Celem firmy Allego działającej na terenie Holandii, Belgii i Niemiec jest zapewnienie każdemu użytkownikowi łatwej w obsłudze i taniej możliwości ładowania, dostępnej w każdej chwili i w każdym miejscu.

Zastosowanie

Punkty ładowania zaprojektowane specjalnie do systemu zarządzania energią  

Specjalnie zaprojektowane punkty ładowania: kompaktowe, lecz w pełni zintegrowane funkcjonalnie

Holenderska firma Van der Sijs Techniek & Automatisering BV stworzyła system zarządzania energią, który rozdziela wytworzoną energię elektryczną między samochodami elektrycznymi, aby dopasować optymalnie podaż i popyt na energię oraz zapobiec problemom w sieci elektrycznej.

W toku dalszego rozwoju systemu ładowania decydujące znaczenie miało połączenie z back office, oferowane przez Allego. Protokół OCPP (Open Charge Point Protocol) używany do uwierzytelniania samochodów elektrycznych na publicznych stacjach ładowania przewiduje taki back office. Standard, który monitoruje i zarządza ładowaniem oraz przesyła dane użytkownika i dane rozliczeniowe do operatora, nie jest przeznaczony do komunikacji tylko z jednym punktem ładowania. Aplikacja do ładowania musi raczej posiadać system zarządzania energią.

Firma Allego przeprowadziła badania sondażowe i zapytała potencjalnych nabywców samochodów elektrycznych między innymi o to, jak powinna wyglądać stacja ładowania. Dla większości osób biorących udział w sondażu ważne było, aby punkt ładowania był jak najmniejszy i jak najbardziej niewidoczny. Następnie wyniki sondażu zostały wdrożone w projektowanym przez firmę Allego systemu Charging Plaza. Niezbędne do tego komponenty automatyzacyjne można znaleźć w ofercie Phoenix Contact.

Rozwiązanie

Kompaktowy punkt ładowania  

Konstrukcja punktu ładowania pozwala na dużą różnorodność możliwych zastosowań

Punkty ładowania obejmują tylko te elementy, które są faktycznie niezbędne. Należą do nich gniazdo ładowania (Socket Outlet), blokada oraz chipy RFID/NFC do uwierzytelnienia i rozpoczynania operacji ładowania. Małe stacje ładowania zostały zaprojektowane przez Allego specjalnie do stanowisk ładowania o ograniczonej przestrzeni. Można je zamontować w wersji jedno-, dwu- lub czteropunktowej na jednym słupku lub na ścianie jako pojedynczy punkt ładowania.

Ważną rolę w opisywanym systemie odgrywa sterownik ładowania EV Charge Control Advanced Plus. Służy on do sterowania i monitorowania ładowania samochodów elektrycznych z sieci prądu przemiennego trójfazowego w trybie 3 zgodnie z IEC 61851-1. Jednocześnie sterownik EV Charge Control Advanced wymienia dane ze sterownikiem centralnym poprzez Modbus TCP/IP. Jest to sterownik Inline ILC 370 ETH 2TX, przyłączony za pośrednictwem protokołu OCPP z systemem back office.

W ostatnim czasie sterownik ILC 370 ETH 2TX został wymieniony na wydajniejszy sterownik Axiocontrol AXC 3050. Zamiast dotychczasowych maks. 30 punktów ładowania przy użyciu sterownika AXC 3050 można sterować teraz nawet 100 punktami ładowania.

Firma Van der Sijs zawarła z firmą Allego umowę SLA (Service Level Agreement). Potrzebny do tego router 3G pozwala na nawiązanie bezpiecznego połączenia VPN na bazie IPsec. Poprzez to połączenie specjaliści z serwisu Allego mogą zalogować się do sterownika centralnego i sterownika ładowania.

Szafa sterownicza ze wszystkimi niezbędnymi komponentami  

Łatwa integracja z aplikacją poprzez wejście Ethernet

Dlatego firma Allego i Van der Sijs wybrały komponenty i systemy Phoenix Contact – ze względu na ich elastyczność i zgodność z odpowiednimi standardami przemysłowymi.

„Urządzenia dostarczone w stanie gotowym do pracy mogą komunikować się z samochodami elektrycznymi różnych producentów, jak również z nadrzędnym systemem“, wyjaśnia Henk Roest, specjalista ds. automatyki przemysłowej w firmie Van der Sijs. „Dlatego stworzony przez nas system zarządzania energią jest w stanie rozdzielić dostępną energię na nieograniczoną niemalże liczbę pojazdów elektrycznych“.

Podsumowanie

Patrick Langevoort, Innovation & Product Manager w firmie Allego, widzi duży potencjał rynkowy dla stworzonego wspólnie rozwiązania do ładowania: „Zaprojektowany przez nas punkt ładowania umożliwia ładowanie większej liczby samochodów elektrycznych w miejscach, gdzie wcześniej nie było to możliwe ze względu na brak miejsca.“

Zdaniem firmy Allego i Van der Sijs kolejnym wyzwaniem jest osiągnięcie przy użyciu stworzonego rozwiązania niezbędnych efektów skali. Jak mówi Langevoort: „Rynek elektromobilności znajduje się obecnie w fazie początkowej. Jednocześnie jednak konieczna jest dostępność systemów ładowania oferujących korzystne warunki.“

Chcesz zrealizować wspólnie z nami swoje rozwiązanie ładowania?

Prześlij nam swoje zapytanie i skorzystaj z naszych usług:

  • Dobór właściwych komponentów i oprogramowania
  • Produkcja wtyków ładowania z dowolnym logo dla zapewnienia spójnego wizerunku firmy
  • Koniec kabla ładowania ścięty stopniowo, konfekcjonowany lub skompaktowany
  • Opracowanie sprawdzonych schematów oprzewodowania umożliwiających łatwy i bezpieczny montaż
  • Uwzględnienie aktualnych standardów ładowania, norm oraz przepisów dotyczących pomiarów i kalibracji
  • Pomoc przy integracji z operatorem systemu rozliczeń oraz systemami zarządzania budynkiem i energią

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij