Od obudowy elektroniki po moduł szafy sterowniczej do sieci ASi

Przegląd

Moduł do szafy sterowniczej AS-i KE5 firmy Pepperl+Fuchs  

Moduł do szafy sterowniczej AS-i KE5 do linii do rozlewania napojów

  • Przy projektowaniu urządzeń – na przykład do produkcji napojów – coraz ważniejsze stają się ekonomiczne i proste w instalacji rozwiązania.
  • Kompaktowe moduły w dolnym poziomie obiektowym o dużej liczbie punktów połączeniowych są tutaj nadal jeszcze rzadkością.
  • W ścisłej współpracy z Phoenix Contact firma Pepperl+Fuchs stworzyła moduł do szafy sterowniczej KE5, który wypełnia tę lukę.
  • Na bazie tego projektu firma Phoenix Contact wprowadziła na rynek serię obudów ME-IO.

Profil klienta

Komora EMC Pepperl+Fuchs w Mannheim  

Komora EMC Pepperl+Fuchs w Mannheim

W dziedzinie elektrycznej ochrony przeciwwybuchowej oraz czujników firma Pepperl+Fuchs jest uznawana przez klientów na całym świecie za pioniera i innowatora.

W zakładzie głównym Pepperl+Fuchs w Mannheim mieszczą się między innymi działy rozwoju i marketingu, jak również laboratoria.

Wymagania

Dr Konrad Kern (po lewej), manager produktu i mgr inż. Frank Ebert, konstruktor, Pepperl+Fuchs  

Dr Konrad Kern (po lewej) i mgr inż. Frank Ebert

Droga od zaprojektowania nowego urządzenia do jego zastosowania w praktyce u użytkownika końcowego jest często bardzo długa. Dlatego rzadko zdarza się, że szczegółowe wymagania użytkownika końcowego w stosunku do urządzenia są znane już konstruktorom komponentów.

„Z firmą Phoenix Contact, specjalistą w dziedzinie obudów do elektroniki i techniki przyłączeniowej PCB udało nam się precyzyjnie zrealizować w naszych komponentach wymagania producentów urządzeń do rozlewania napojów”, wspomina dr Konrad Kern, manager produktu w firmie Pepperl+Fuchs GmbH w Mannheim.

„Wśród wiodących producentów linii rozlewniczych ważną rolę odgrywa sieć ASi (Actuator-Sensor-Interface)“ mówi Kern. Stworzony jako standard do komunikacji w ramach magistrali obiektowej do podłączenia urządzeń wykonawczych i czujników, dzisiaj system AS-i oferuje nie tylko optymalny stosunek ceny do jakości, lecz cieszy się popularnością również dzięki swojej prostocie i elastyczności jako rozproszony system interfejsowy.

Rozwiązanie

Obudowa ME-IO i moduł do szafy sterowniczej KE5  

Obudowa ME-IO służy jako „opakowanie“ modułu do szafy sterowniczej KE5

Firmie Pepperl+Fuchs, będącej wiodącym dostawcą rozwiązań AS-i, udało się stworzyć efektywny system w kompaktowej postaci – serię urządzeń KE5. Na szerokości poniżej 19 mm z przodu znajduje się 28 dostępnych wygodnie punktów połączeniowych. „W porównaniu z innymi rozwiązaniami zwiększyliśmy gęstość upakowania o 50 procent“, Kern wyjaśnia zalety systemu.

Zarówno interfejs AS-i, jak i AUX, wymagały dotąd czasochłonnego podłączania za pomocą dwużyłowych końcówek kablowych. „Nasz moduł KE5 stosuje zmostkowany wtyk w taki sposób, że AS-i i AUX podłącza się poprzez cztery dodatkowe punkty zaciskowe“, wyjaśnia Frank Ebert, kierownik konstrukcji w projekcie KE5, „i to na dodatek przy pełnym obciążeniu prądowym 8 A“.

Do galwanicznej separacji wyjść przełączających stworzono również moduły przekaźnikowe do podłączenia innych urządzeń o różnych potencjałach. Ponadto moduły przekaźnikowe umożliwiają przełączanie 230 VAC z wysokim obciążeniem. „Moduły posiadają PCB o nowej konstrukcji, dzięki której można bezpiecznie oddzielić od siebie AS-i i AUX“, mówi Kern. „To bezpieczeństwo funkcjonalne jest ważne, aby móc stosować moduły KE5 również w aplikacjach bezpieczeństwa do zwielokrotniania wyjść“.

Pozwala to na prostą realizację niewielkim kosztem koncepcji bezpieczeństwa maszyn – na przykład bezpieczne wyłączenie poprzez AUX z rozproszoną multiplikacją poprzez wyjścia AUX modułu KE5. „Wszystkie sygnały czujników są nadal dostępne poprzez wejścia na module“, uzupełnia Kern, „i również przy wyłączonej energii pomocniczej użytkownik otrzymuje wszystkie ważne informacje o stanie urządzenia“.

W serii obudów ME-IO firmy Phoenix Contact udało nam się zrealizować z przodu na szerokości zaledwie 18,8 mm nawet 54 wtykane bieguny przyłączeniowe. System obudów jest rozwiązaniem modułowym – różne długości osłon i profili wtyków pozwalają na wiele różnych kombinacji podłączania.

Podsumowanie

Praktyczne rozwiązania powstają poprzez intensywną współpracę zainteresowanych już na wczesnym etapie projektu. Dowodzą tego Phoenix Contact jako ekspert w dziedzinie obudów do elektroniki i techniki przyłączeniowej oraz Pepperl+Fuchs jako lider innowacji w dziedzinie AS-i.

Udało się stworzyć innowacyjny moduł do szafy sterowniczej uwzględniający wymagania linii do rozlewania napojów. Szczególnie efektywnym elementem obudowy jest innowacyjna technika przyłączeniowa, połączenie sprężynowe Push-in umożliwia wygodne oprzewodowanie bez użycia narzędzi. Kodowane wtyki można odłączyć szybko przy wymianie urządzenia dzięki systemowi blokującemu. Komunikacja między modułami odbywa się poprzez łącznik T-BUS na szynę nośną.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Wiecej informacji

Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij