Systemy obudów do urządzeń elektrycznych

Zawsze właściwa obudowa

Zawsze właściwa obudowa

Bogata oferta obudów elektroniki stwarza nieograniczone możliwości profesjonalnego projektowania urządzeń.

Pełna elastyczność pod względem kształtów, kolorów i funkcji — to główna idea obudów elektroniki firmy Phoenix Contact. Wersja na ścianę, czy jako obudowa Handheld lub wersja na szynę nośną, od jasnoszarej do błękitnej, wąska czy szeroka — tutaj zawsze znajdziesz właściwą obudowę z techniką przyłączeniową pasującą do Twojej elektroniki.

Korzyści

  • Optymalne kształtowanie urządzeń — dzięki bogatemu wyborowi obudów
  • Optymalne efekty synergii — dzięki obudowom i technice przyłączeniowej od jednego dostawcy
  • Szybka i łatwa instalacja — dzięki zintegrowanemu łącznikowi magistrali
  • Wersje na życzenie klienta — dzięki nadrukom, frezowaniom i wytłoczeniom na obudowach
  • Indywidualne projekty nowych produktów na bazie pomysłów urządzeń — z naszym know-how doświadczonego producenta obudów

Obudowy aluminiowe serii UM-ALU do szaf sterowniczych

Obudowy do szafy sterowniczej  

Aluminiowa obudowa profilowa UM-ALU na szynę nośną

Obudowy oferują dużą elastyczność oraz indywidualność. Dopasuj obudowę dokładnie do wielkości swojej płyty drukowanej i zintegruj moduły nawet o dużych wymiarach. Stosując obudowy aluminiowe skutecznie chronisz swoją elektronikę przed wpływami termicznymi i elektromagnetycznymi.

  • Elastyczna konstrukcja urządzeń — z wieloma rowkami prowadzącymi obwodów drukowanych
  • Możliwość indywidualnego dopasowania — za pomocą elastycznych aluminiowych płyt końcowych
  • Zmienny montaż — na ściance lub na szynie nośnej

Obudowy aluminiowe serii HC-ALU do aplikacji obiektowych

Obudowa typu Handheld HC-ALU do zastosowań zewnętrznych  

Obudowa typu Handheld HC-ALU do zastosowań zewnętrznych

Obudowy typu Handheld, z ochroną przed wodą rozpryskową, przekonują ergonomiczną konstrukcją. Równocześnie płaskie powierzchnie dają miejsce do zadrukowania. Zagłębienia znajdujące się w bocznych częściach oraz w pokrywie profilowanej umożliwiają osadzenie na wcisk na przykład klawiatury foliowej.

Uzupełnione przez pasującą technikę przyłączeniową w klasie ochrony IP65/67 stają się profesjonalnymi obudowami typu Handheld dla użytku stacjonarnego i mobilnego.

Profesjonalny serwis dla indywidualnych obudów

Warianty obudów według życzenia klienta  

Warianty obudów według życzenia klienta

Nowoczesne i inteligentne urządzenia coraz częściej wymagają indywidualnego dopasowania do najrozmaitszych okoliczności.

Niezależnie od tego, czy chodzi o metal lub tworzywo sztuczne, specjalne kolory obudowy, nadruki na obudowie lub obróbkę frezowaniem i tłoczeniem — nasze centrum serwisowe (Service Center) wspólnie z Tobą opracuje rozwiązanie obudowy na miarę.

Chcesz się dowiedzieć więcej?

Kliknij poniższy przycisk i uzyskaj informacje na temat przyłączy urządzeń
dla danych, sygnałów i mocy.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410