Wykorzystaj nasze złącza wtykowe dla transmisji danych z szybkością 10 Gb/s w środowisku przemysłowym.
Nowoczesne procesy automatyzacyjne wymagają dużej ilości danych przy stale rosnącej szybkości transmisji. Skorzystaj teraz z szybkości transmisji danych do 10 Gb/s w swoich urządzeniach i instalacjach. W ten sposób utworzysz bezkolizyjną komunikację w całej sieci przedsiębiorstwa — od biura aż do maszyny.
Złącza wtykowe M12 i RJ45 dla 10 Gb/s firmy Phoenix Contact można szybko i łatwo konfekcjonować bezpośrednio na miejscu — umożliwiają to zaciski PIERCECON przy złączach wtykowych M12 oraz przyłącza samonacinające IDC przy złączach wtykowych RJ45.
Kształtuj swoje urządzenia z myślą o przyszłości i integruj interfejsy 10 Gb/s w swoich urządzeniach. Wybierz odpowiednie przyłącze do tego celu:
Zależnie od zastosowania są do dyspozycji kable dla obszaru biurowego jak i dla użytku w surowym środowisku. Wybieraj przy tym z obszernego programu standardowego kabli sieciowych w klasie IP20 i IP67. Na życzenie produkujemy również indywidualne rozwiązania klienta:
Jako CAT6A określa się komponenty, które zgodnie z IEC spełniają wszystkie wymagania, aby w pełni realizować prędkość 10 Gb/s w środowisku przemysłowym.
Wszystkie nasze produkty do podłączania urządzeń 10 Gb/s spełniają te wymagania. Korzyści: szybka transmisja danych i dopuszczenie do stosowania w warunkach przemysłowych.
"$pageName" na