Systemy wtyków do ładowania pojazdów elektrycznych

Lider rozwiązań dla pojazdów elektrycznych

Lider rozwiązań dla pojazdów elektrycznych

Stosując nasz jedyny w swoim rodzaju system wtyków do ładowania pojazdów elektrycznych bierzesz udział w przełomie dokonującym się w nowoczesnym transporcie.

System wtyków do ładowania pojazdów elektrycznych firmy Phoenix Contact wyznacza standardy w dziedzinie ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym. W ten sposób na przykład opracowano we współpracy z dużymi niemieckimi producentami samochodów system do ładowania prądem stałym i przemiennym, tak zwany „Combined AC/DC Charging System”.

Korzyści

  • Jedyny w swoim rodzaju asortyment wtyczek ładowania — z wariantami typu 1, typu 2 i GB
  • Komfortowa obsługa — dzięki uchwytowi o ergonomicznym kształcie
  • Szczególnie wytrzymałe i o długiej żywotności — dzięki najwyższej jakości materiałom i stabilnej konstrukcji
  • Bezpieczne zastosowanie — dzięki systemowi ryglowania między wtykiem ładującym a pojazdem

Wtykowy system ładowania prądem przemiennym — wszystkie typy od jednego dostawcy

Wtykowy system ładowania prądem przemiennym typ 2  

Wtykowy system ładowania prądem przemiennym typ 2

Phoenix Contact oferuje wtykowy system ładowania prądem przemiennym pasujący do norm obowiązujących na całym świecie. Specjalna koncepcja ryglowania zapobiega przedwczesnemu lub nieprzewidzianemu wyciągnięciu wtyczki podczas procesu ładowania.

  • Typ 1 (USA/Japonia) — prądy do 32 A i napięcia do 250 V
  • Typ 2 (Europa) — prądy do 63 A i napięcia do 480 V
  • Norma GB (Chiny) — prądy do 32 A i napięcia do 440 V

Kombinowany wtykowy system ładowania AC/DC do szybkiego ładowania

Gniazda wlotowe i wylotowe dla elektromobilności  

Wtykowy system ładowania prądem stałym typ 2

System kombinowany, tak zwany „Combined AC/DC Charging System”, obsługuje ładowanie pojazdów elektrycznych prądem stałym i przemiennym. Dzięki uniwersalnemu układowi wtyków gniazda wlotowego po stronie pojazdu niezbędne jest tylko jedno gniazdo ładowania do ładowania prądem przemiennym i stałym.

Gdy następuje ładowanie prądem przemiennym, to do gniazda wlotowego może zostać wetknięte złącze AC Connector Typ 2. W celu szybkiego ładowania w drodze, prądem do 200 A, do gniazda wlotowego wprowadza się DC Connector Typ 2.

Wtykowy system ładowania do pojazdów użytkowych

Złącza wtykowe prądu stałego do pojazdów użytkowych  

System wtykowy do elektrycznych pojazdów użytkowych

Oprócz znormalizowanych systemów wtykowych dla pojazdów samochodowych firma Phoenix Contact oferuje również złącza wtykowe do ładowania prądem stałym do 400 A dużych jednostek akumulatorów wymiennych.

Koncepcja wymiennych akumulatorów prądu stałego doskonale nadaje się do pojazdów użytkowych takich jak wózki widłowe, pojazdy transportowe i zamiatarki jak również do przewożenia osób autobusami.

Nadzorowanie i kontrola

Sterownik ładowania EV Charge Control  

Sterownik ładowania EV Charge Control

Za pomocą EV Charge Control można ładować pojazdy elektryczne zgodnie z normami i w niezawodny sposób. Przy tym elastyczny sterownik ładowania można wykorzystać w najrozmaitszych zastosowaniach.

Urządzenia pomiaru energii EMpro i przekładniki prądowe PACT w każdej chwili dają wgląd do istotnych parametrów elektrycznych infrastruktury ładowania.

Chcesz się dowiedzieć więcej?

Kliknij poniższy przycisk i dowiedz się więcej na temat przyłączy urządzeń
do danych, sygnałów i mocy.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij