Technika przyłączeniowa dla napędów

Maksymalna wydajność przy minimalnych rozmiarach

Maksymalna wydajność przy minimalnych rozmiarach

Wykorzystaj nowe złącza wtykowe M12 i M17 przy projektowaniu kompaktowych urządzeń.

Silniki i urządzenia stają się coraz mniejsze i coraz bardziej wydajne. Wraz z nowymi złączami wtykowymi M12 i M17 firma Phoenix Contact oferuje rozwiązanie odpowiednie dla tej sytuacji: kompaktowe połączenia dla prądów do 20 A.

Korzyści

  • Oszczędność miejsca przy tej samej mocy — dzięki zmniejszonym rozmiarom
  • Do szybkiego i bezpiecznego podłączenia złącza wystarczy przekręcić je o pół obrotu — dzięki szybkiej blokadzie SPEEDCON
  • Podłączanie bez ryzyka błędów — dzięki mechanicznemu kodowaniu złączy wtykowych M12 AC i DC i kodowaniu za pomocą koloru w przypadku złączy wtykowych M17
  • Niezawodne zastosowanie — dzięki solidnej konstrukcji, materiałom o wysokiej jakości w stopniu ochrony IP65/67

Po raz pierwszy wysoka moc w konstrukcji M12

Złącza wtykowe M12  

M12: duża moc na małej powierzchni

Przy korzystaniu z kompaktowych złączy wtykowych M12 POWER po raz pierwszy urządzenia 12 A i 630 V mogą zostać przyłączone za pomocą wtyczek M12. W ten sposób rozmiar M12 otwiera nowe zastosowania do zasilania urządzeń elektrycznych.

Dzięki kodowaniu S i T zapobiega się pomyłkom przy podłączaniu.

Złącza wtykowe M17 do zasilania i sygnałów

Złącza wtykowe M17  

Zasilanie i sygnały w kompaktowym formacie M17

Okrągłe złącza wtykowe serii M17 Compact wyznaczają standardy w trendzie miniaturyzacji. Mimo zmniejszonych rozmiarów — zredukowanych o 15 procent względem typowych wtyczek M17 — okrągłe złącza wtykowe, posiadające od 4 do 17 pinów, są zaprojektowane do przesyłanych mocy do 20 A i 630 V.

Trzy nowe kształty obudowy oraz indywidualne oznaczenia złączy wtykowych za pomocą kolorowych obwódek oferują elastyczne rozwiązania przyłączy elektrycznych.

Złącza wtykowe zalewane tworzywem sztucznym od M5 do M40

Szybkie ryglowanie SPEEDCON  

Złącza wtykowe zalewane tworzywem sztucznym

Szybka blokada SPEEDCON działa na zasadzie plug & turn: Przy tym szybka blokada SPEEDCON jest w 100 procentach kompatybilna ze wszystkimi złączami M12. Oznacza to, że nie trzeba zmieniać swoich przyzwyczajeń.

Za pomocą tylko jednego półobrotu można uzyskać optymalne połączenie wtykowe i obniżyć swój czas montażu do 90 procent.

Bądź bezpieczny: SPEEDCON firmy Phoenix Contact spełnia wszystkie elektryczne i mechaniczne właściwości klasycznych złączy wtykowych M12 oraz wymagania wszystkich powszechnie stosowanych norm i wymagań.

Chcesz się dowiedzieć więcej?

Kliknij poniższy przycisk i dowiedz się więcej na temat
przyłączy urządzeń dla danych, sygnałów i mocy.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410