Serwis i wsparcie

Serwis i wsparcie

Na nas możesz polegać

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat cyberbezpieczeństwa? Tutaj znajdziesz dalsze informacje na ten temat.

Powrót do Cyberbezpieczeństwo

Kategoria

Szkolenia

Klient na szkoleniu  

Przekazanie wiedzy w sposób dostosowany do posiadanego stanu wiedzy

Skorzystaj z naszej wiedzy. Z nami zdobędziesz niezbędne kompetencje na temat cyberbezpieczeństwa – dostosujemy się do indywidualnych potrzeb, stanu wiedzy i wymagań.

Na podstawie praktycznych przykładów i ćwiczeń zdobędziesz szczegółową wiedzę na temat routingu, zapór sieciowych i VPN.

Serwis posprzedażowy

Pracownik infolinii serwisowej  

Również po zakupie możesz korzystać z naszej sieci serwisowej

Pracowników naszego serwisu wyróżnia skoncentrowana wiedza, wieloletnie doświadczenie praktyczne i najwyższa elastyczność.

Nasza sieć serwisowa służy pomocą przy wymianie części, naprawach i zwrotach, udostępniając np. darmową infolinię z działającym przez całą dobę wsparciem produktowym. W nagłych przypadkach przygotujemy części zamienne poza godzinami pracy biura.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij