Produkty

Produkty

Produkty, które zachwycają

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i znajomości specjalnych wymogów tworzymy doskonałe produkty.

Phoenix Contact oferuje innowacyjne produkty do bezpieczeństwa sieci i bezpiecznego zdalnego serwisowania. Urządzenia zabezpieczające mGuard zapewniają autonomiczną, skrojoną na miarę rozproszoną ochronę systemów, a dzięki swej wytrzymałości, transparentnej komunikacji oraz wysokiej skuteczności szyfrowania nadają się idealnie do użytku w przemyśle. Są dostępne w różnych wersjach, co pozwala na ich stosowanie w różnych warunkach.

Doskonałe produkty

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij