Produkcja maszyn i urządzeń

Produkcja maszyn i urządzeń

Bezpieczna globalna komunikacja

Oferujemy innowacyjne produkty i usługi dostosowane do indywidualnych wymagań budowy maszyn.

Zastosowanie: zdalne serwisowanie

Od projektu i dostawy, po uruchomienie i wsparcie serwisowe: kompleksowa obsługa przez cały cykl życia maszyny stała się nieodzownym elementem biznesowym w branży produkcji maszyn i urządzeń.

Optymalizacja dostępności i produktywności maszyn i urządzeń produkcyjnych poprzez zdalną diagnostykę i zdalne serwisowanie odgrywa coraz ważniejszą rolę i umożliwia dodatkowe źródła dochodu. Są do tego niezbędne bezpieczne zdalne połączenia z maszynami i urządzeniami oparte na jednolitej logicznej koncepcji cieszącej się szeroką akceptacją klientów.

Nasze rozwiązanie: bezpieczne połączenie

Bezpieczne zdalne serwisowanie  

Bezpieczne zdalne serwisowanie maszyn

Oferowana przez Phoenix Contact technologia mGuard to doskonałe rozwiązanie do bezpiecznego zdalnego serwisowania przez Internet lub sieć komórkową, które można zintegrować transparentnie w urządzeniach i maszynach bez instalacji dodatkowego oprogramowania.

Sprawdzone urządzenia mGuard można stosować w każdych warunkach niezależnie od systemu operacyjnego. Nie wymagają one zmian w konfiguracji urządzenia lub sieci. Maksymalne bezpieczeństwo gwarantuje połączenie technologii zapory sieciowej i VPN (Virtual Private Network), które są zintegrowane we wszystkich urządzeniach mGuard.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij