Użytkownicy maszyn i urządzeń

Użytkownicy maszyn i urządzeń

Elastyczność i bezpieczeństwo

Oferujemy rozwiązania bezpiecznej komunikacji zapewniające najwyższą dostępność.

Zastosowanie: Ochrona urządzeń produkcyjnych przed usterkami i awariami

Awarie lub przestoje produkcyjne spowodowane nieupoważnionym dostępem lub szkodliwym oprogramowaniem stanowią wysokie ryzyko ekonomiczne w sieciach przemysłowych. Często wrażliwe urządzenia produkcyjne nie są dostatecznie zabezpieczone przed zagrożeniami, zwłaszcza wtedy, gdy występują one w sieci wewnętrznej.

Przyczyną może być wpuszczenie szkodliwego oprogramowania przez zewnętrzny sprzęt, na przykład podczas wizyty serwisowej lub również niezamierzone wprowadzenie niewłaściwych danych. Dlatego tak ważne jest, aby chronić urządzenia produkcyjne przed niechcianym zewnętrznym i wewnętrznym dostępem oraz ograniczyć rozprzestrzenianie się szkodliwego oprogramowania.

Nasze rozwiązanie: koncepcje bezpieczeństwa sieci i urządzenia zabezpieczające

Segmentacja sieci produkcyjnej  

Segmentacja sieci za pomocą urządzeń zabezpieczających mGuard

Phoenix Contact oferuje koncepcje sieci, które oddzielają sieć biurową od sieci produkcyjnej, umożliwiając dodatkowo głęboką architekturę bezpieczeństwa (Defense in Depth).

Poprzez segmentację sieci produkcyjnej można zapobiec rozprzestrzenianiu się szkodliwego oprogramowania. Dodatkowo Phoenix Contact oferuje urządzenia zabezpieczające mGuard. Są to koncepcje zapory sieciowej, które kontrolują i filtrują ruch danych w sieci, zabezpieczając ją przed rozsyłaniem broadcastu i uszkodzonymi pakietami danych. Oprogramowanie do zarządzania mGuard Device manager umożliwia jednolitą konfigurację i łatwiejsze administrowanie urządzeniami w sieci.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij