Linki i materiały do pobrania

Linki i materiały do pobrania

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat cyberbezpieczeństwa?

Tutaj znajdziesz nasze publikacje i linki.

Broszury

Opis Język
Ethernet przemysłowy [PDF, 32,21 MB]
Jedna sieć, nieograniczone możliwości
Angielski
Zdalny dostęp z dowolnego miejsca na świecie [PDF, 15,27 MB]
do maszyn i urządzeń
Angielski

Biała księga

Opis Język
Bezpieczeństwo funkcjonalne i bezpieczeństwo IT w automatyzacji [PDF, 0,45 MB]
Określenie pozycji
Angielski
Post Stuxnet Industrial Security [PDF, 62 KB]
Wykrywanie przemysłowego szkodliwego oprogramowania w dniu zero i minimalizacja ryzyka
Angielski

Filmy

Ochrona komputerów produkcyjnych z systemem Windows XP

W dniu 8 kwietnia 2014 r. firma Microsoft zakończyła wsparcie techniczne dla systemu Windows XP. Od tego momentu luki w zabezpieczeniach na komputerach wyposażonych w system Windows XP nie są już eliminowane w dotychczasowy sposób poprzez aktualizacje. Zabezpiecz teraz swoją instalację za pomocą modułu zabezpieczającego mGuard firmy Phoenix Contact – i to bez ingerencji w pracujący system.

Zobacz film

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij