Przemysł i krytyczna infrastruktura

Przemysł i krytyczna infrastruktura

Bezpieczne i efektywne

Produkty i rozwiązania w dziedzinie zabezpieczeń do niezawodnego działania urządzeń.

Zastosowanie: bezawaryjny system

Standardy IT Ethernet i TCP/IP podbijają coraz bardziej również świat sieci przemysłowych. Jednocześnie rośnie świadomość zagrożeń bezpieczeństwa i wrażliwości sieci systemów sterowania i automatyzacji.

Do zapewnienia bezpieczeństwa sieci przemysłowych nie można jednak stosować popularnych rozwiązań biurowych, ponieważ w odróżnieniu od klasycznych sieci komputerowych najwyższym celem ochrony jest tutaj zapewnienie dostępności urządzeń. Do dalszych celów należy nienaruszalność i poufność danych. Dlatego przemysł przetwórczy i użytkownicy infrastruktury krytycznej muszą sięgać po chronione lokalne sieci przemysłowe i bezpieczne zdalne połączenia poprzez sieci IP, np. internet.

Nasze rozwiązanie: kompleksowe koncepcje bezpieczeństwa

mGuard do urządzeń procesowych i technologicznych  

Koncepcja zabezpieczeń do urządzeń procesowych i technologicznych

Dlatego Phoenix Contact oferuje koncepcje bezpieczeństwa, które regulują dostęp oraz zabezpieczają przed niepożądanym przesyłaniem i danych i utrudniają podsłuch danych.

Oferta rozwiązań sięga od prostych blokad mechanicznych do kabli sieci Ethernet, poprzez zarządzalne switche do segmentacji sieci i kontroli dostępu, po przemysłowe urządzenia zabezpieczające z funkcją zapory sieciowej oraz bezpieczną, poufną komunikację przez szyfrowane sieci VPN (Virtual Private Network).

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij