Serwis i wsparcie techniczne w dziedzinie wyposażenia budynków i efektywności energetycznej

Serwis i wsparcie

Jakość to nie kwestia przypadku

„Made by Phoenix Contact” oznacza dla nas najwyższą jakość w każdym produkcie, w każdej rozmowie, w całym rozwiązaniu.

Od projektu koncepcyjnego po zarządzanie budynkiem – nasze usługi zapewniają niezawodne wsparcie i są dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Szkolenia i warsztaty

Szkolenie  

Przekazanie wiedzy w sposób dostosowany do posiadanego stanu wiedzy

Na bazie intensywnych kontaktów z klientami i wieloletniego doświadczenia stworzyliśmy koncepcję kwalifikacji, dzięki której możemy dostosować się do Twoich potrzeb w kwestii kwalifikacji pracowników:

W zależności od fazy projektu, grupy docelowej i posiadanej wiedzy przedstawimy indywidualną ofertę.

Serwis posprzedażowy

Pracownik infolinii serwisowej  

Również po zakupie możesz korzystać z naszej sieci serwisowej

Pracowników naszego serwisu wyróżnia specjalistyczna wiedza, wieloletnie doświadczenie praktyczne i najwyższa elastyczność.

Nasza sieć serwisowa oferuje pomoc w zakresie instalacji, uruchomienia i eksploatacji nawet w najodleglejszych zakątkach ziemi, na przykład za pośrednictwem bezpłatnej infolinii systemowej z całodobowym wsparciem technicznym w zakresie produktów. W nagłych przypadkach przygotujemy części zamienne poza godzinami pracy biura.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij