Instalacje budynków

Obszerna oferta

Obszerna oferta

Tutaj znajdziesz dokładnie to, czego potrzebujesz do instalacji budynków.

Od złączy rzędowych aż do ochrony przeciwprzepięciowej — odpowiednie urządzenia, komponenty i systemy. Ponadto w naszej ofercie mamy również materiały do oznaczeń i duży wybór narzędzi.

System złączy rzędowych CLIPLINE complete

Technika przyłączania CLIPLINE complete

System CLIPLINE complete firmy Phoenix Contact daje użytkownikowi swobodny wybór sposobu przyłączania.

Wybierz pomiędzy uniwersalnymi przyłączami śrubowymi, prostą technologią push-in, kompaktowymi przyłączami sprężynowymi lub szybkimi przyłączami QUICKON.

Niezależnie od wybranego rodzaju techniki przyłączania wszystkie techniki można ze sobą dowolnie łączyć, wykorzystując te same akcesoria, dzięki podwójnej wnęce na mostek.

Ponadto akcesoria do mostkowania, opisywania i pomiarów są znormalizowane, co redukuje koszty logistyczne i koszty magazynowania.

TRABTECH — rozległa ochrona przeciwprzepięciowa

Rozległa ochrona przeciwprzepięciowa

Od zasilania budynków aż do urządzenia peryferyjnego, od przewodów danych aż do instalacji fotowoltaicznych — chroń swoje urządzenia i instalacje przy pomocy ochrony przeciwprzepięciowej firmy Phoenix Contact.

Profesjonalna ochrona jest zbudowana wielostopniowo. Tylko w taki sposób ogromne ilości energii przepięcia mogą zostać bezpiecznie ograniczone do poziomu napięcia dopuszczalnego dla urządzeń.

Przewody danych i przewody komunikacyjne mogą przenosić do instalacji niszczące przepięcia.

Krąg ochronny
Wokół chronionych urządzeń należy zakreślić domyślny krąg: wszystkie przewody, które zostają zakreślone tym kręgiem powinny zostać wyposażone w ochronę przeciwprzepięciową. Tylko w taki sposób można zapewnić rozległą ochronę danej instalacji.

Systemy oznaczania MARKING system

Systemy oznaczania

Udostępniamy duży wybór materiałów do oznaczania w celu zapewnienia przejrzystości instalacji. Wybierz odpowiednie oznaczanie zacisków — w formatach UniCard lub UniSheet, jak również w postaci rolek i arkuszy.

Możliwe są różne warianty: oznaczenia kabli do przewlekania, nasuwania, zaciskania lub naklejania. Do optymalnego i indywidualnego opisywania szaf sterowniczych są dostępne różne oznaczenia urządzeń.

W naszej ofercie znajdziesz również odpowiednie drukarki oraz oprogramowanie do indywidualnego wydruku oznaczeń. Ponadto możliwe jest zlecenie naszemu serwisowi opisów wykonania wszelkich oznaczeń zgodnie z życzeniem.

Narzędzia TOOL fox

Program profesjonalnych narzędzi obróbkowych

Wybierz do codziennej pracy profesjonalne narzędzia obróbkowe z kompletnego programu do wszystkich zastosowań w elektrotechnice.

Ergonomiczne narzędzia do cięcia, zdejmowania izolacji, zaciskania i wkręcania zyskują uznanie dzięki optymalnej obsłudze i jakości: specjalnie hartowane stale narzędziowe zapewniają najwyższe okresy trwałości.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij