Automatyka budynków

Optymalne wyposażenie

Optymalne wyposażenie

Komfortowo, efektywnie energetycznie, modułowo: w naszym obszernym asortymencie znajdziesz rozwiązanie dla swojej automatyki.

Od złączy, poprzez ochronę przeciwprzepięciową, aż do kompleksowych funkcji sterownika: zapoznaj się z naszym asortymentem produktów. Mamy optymalne produkty i systemy dla automatyki budynków.

Oszczędność energii

Urządzenia do pomiaru energii EMpro  

Przejrzysta prezentacja danych energetycznych

Rejestracja danych energetycznych w budynkach staje się coraz ważniejsza. Postaw na przejrzystość poborów energii i podejmij optymalne kroki: w ten sposób zaoszczędzisz energię i pieniądze.

Pomiary, rejestracja, przedstawianie

Przyrządy pomiarowe energii firmy Phoenix Contact mierzą i rejestrują istotne dane oraz przedstawiają je w przejrzysty sposób.

  • Różne możliwości: za pośrednictwem magistrali M-Bus odczytasz licznik prądu lub wody. Można do niej dołączyć licznik dowolnego producenta.
  • Elastyczność: dane pomiarowe są rejestrowane co kwadrans, raz na tydzień lub raz w miesiącu — stosownie do potrzeb.
  • Dopasowanie: dane energetyczne są rejestrowane dla poszczególnych budynków przemysłowych, dla kompleksu budynków lub nawet dla całej nieruchomości — stały dopływ informacji o zużyciach energii w środowisku produkcyjnym i w obszarze biurowym.

Ogrzewanie, klimatyzacja, wentylacja: modułowa budowa, wysoka elastyczność

BACL, regulator PID, moduł funkcyjny, HKL  

Optymalna regulacja ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji

Potrzebujesz optymalnego wyposażenia w zakresie ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji?

Asortyment produktów firmy Phoenix Contact obejmuje rozwiązania do wielu zastosowań. Oferta jest zbudowana modułowo i dzięki temu jest w najwyższym stopniu elastyczna.

  • Biblioteka modułów funkcjonalnych: udostępniamy liczne moduły funkcjonalne dla komponentów firmy Phoenix Contact.
  • Wybierz oprogramowanie z naszej obszernej oferty sprzęt i oprogramowanie odpowiednie do danej aplikacji.
  • Przy automatyzacji ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji można wykorzystać odpowiednie rozwiązanie ethernetowe.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij