Powrót do przegladu

Koncepcja przyjazna dla użytkowników dla Wyższej Szkoły Zawodowej w Lemgo

Automatyka żaluzji i oświetlenia

CIIT w Wyższej Szkole Zawodowej w Lemgo  

Wyższa Szkoła Zawodowa w Lemgo

W Wyższej Szkole Zawodowej w Lemgo chciano wykonać energooszczędną automatykę żaluzji i oświetlenia, zapewniającą najwyższy komfort użytkowników.

Aplikacja

Zainstalowano dwanaście sterowników, po cztery na każdym piętrze. Wszystkie sterowniki komunikują się pomiędzy sobą. Dodatkowo poza sterowaniem czasowym i uzależnionym od jasności na zewnątrz zainstalowano stację meteorologiczną. Żaluzje ustawiają się automatycznie w zależności od wszystkich tych wartości. Na przykład w przypadku burzy wszystkie żaluzje zostają wysterowane w taki sposób, aby ochronić je przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Każdy pracownik ze swojego miejsca pracy może za pośrednictwem przeglądarki internetowej dostosować parametry oświetlenia optymalnie do swoich potrzeb.

Rozwiązanie

  • Bezprzewodowa integracja przycisków, czujników ruchu i styków okiennych za pomocą technologii radiowej EnOcean
  • Obsługa z poszczególnych miejsc dzięki oprogramowaniu opartym na technologii WWW
  • Elastyczne sterowanie oświetleniem
  • Sterowanie żaluzjami w zależności od czasu, oświetlenia i pogody

Podsumowanie

Przedstawiciele Wyższej Szkoły Zawodowej wybrali rozwiązanie Phoenix Contact, ponieważ modułowe ministerowniki umożliwiają niezależne sterowanie.

Oznacza to, że firma Phoenix Contact zrealizowała rozproszoną koncepcję, przyjazną dla najemcy i użytkownika.


Powrót do przegladu
Więcej informacji
Referencje
  • Koncepcja przyjazna dla użytkowników dla Wyższej Szkoły Zawodowej w Lemgo

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij