Powrót do przegladu

Rejestracja danych energetycznych

Pomiary, kontrola, rejestracja

Schemat połączeń sieciowych Ethernet

Uruchom teraz swój program efektywności energetycznej:

  • pomiary przepływów energii,
  • kontrola poboru energii,
  • rejestracja danych energetycznych.

Za pomocą dostosowanych do pracy w sieci urządzeń pomiarowych EMpro można kontrolować parametry elektrycznie centralnie i na miejscu.

Za pomocą zestawów rejestratorów danych można rejestrować dane energetyczne bez potrzeby programowania.

Różne interfejsy umożliwiają łatwe przyłączanie przyrządów pomiarowych w systemach magistrali.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij