E-mobility

E-mobility

Wszystko do ładowania

Oferujemy elastyczne złącza ładowania, wysokiej klasy kable ładowania oraz inteligentne sterowanie i monitorowanie.

Na światowym rynku istnieją trzy przyjęte standardy ładowania pojazdów z napędem elektrycznym: standard typu 1 obowiązujący na rynku amerykańskim, standard typu 2 obowiązujący na rynku europejskim oraz standard GB/T obowiązujący na rynku chińskim.

Każdy ze standardów umożliwia zarówno zwyczajne ładowanie prądem przemiennym (AC), jak i szybkie ładowanie prądem stałym (DC). Do procesu ładowania dostępne są elastyczne złącza ładowania, wysokiej klasy kable ładowania oraz inteligentne sterowanie i monitorowanie. Wszystkie produkty spełniają wymagania obowiązujących standardów.

Zalety

  • Niezawodne połączenie dzięki standardowym systemom wtyków do ładowania dla wszystkich rynków
  • Szybkie ładowanie DC za pomocą systemu CCS (Combined Charging System)
  • Programowane elastycznie sterowniki ładowania
  • Wsparcie dla indywidualnego zarządzania ładowaniem
  • Kompletna oferta do budowy nowoczesnej infrastruktury ładowania

Złącza ładowania

Gniazdo pojazdu CCS  

Ładowanie DC i AC za pomocą jednego układu wtyku

Wtyki pojazdu CCS umożliwiają zarówno szybkie ładowanie DC, jak i zwyczajne ładowanie AC przy jednym tylko układzie wtyku.

Wtyki pojazdu o jednolitym konturze zewnętrznym i identycznych punktach przykręcania dla standardów typu 1 i typu 2 zapewniają producentowi samochodu wysoką elastyczność przy wyposażeniu pojazdów z napędem elektrycznym. Uniwersalne wtyki pojazdów można łatwo skonfigurować na potrzeby pojazdów użytkowych i specjalnych.

Infrastruktura ładowania

Komponenty infrastruktury ładowania  

Szeroki wybór produktów do infrastruktury ładowania

Szeroki wybór produktów stanowi bazę do stworzenia infrastruktury ładowania dostosowanej do indywidualnych potrzeb.

Phoenix Contact oferuje kable ładowania, gniazda do stacji ładowania, sterowniki ładowania AC i DC oraz system monitorowania prądu różnicowego do stacji ładowania.

Zarządzenie ładowaniem

Ekran zarządzania ładowaniem  

Oprogramowanie do zarządzania ładowaniem

Sterowniki ładowania ze standardowymi interfejsami umożliwiają indywidualne projektowanie infrastruktury ładowania.

Moduły oprogramowania Phoenix Contact pozwalają na realizację systemów zarządzania ładowaniem, intuicyjną obsługę oraz zintegrowanie z systemami rozliczeniowymi z wykorzystaniem protokołu OCPP (Open Charge Point Protocol) lub SQL.

Combined Charging System (CCS)

System CCS (Combined Charging System) to zgodny z normą system wtyków ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym, obsługujący zarówno tradycyjne ładowanie prądem przemiennym (AC), jak i szybkie ładowanie prądem stałym (DC).

Oba wtyki ładowania pojazdu pasują do gniazda pojazdu CCS. Większe w porównaniu z ładowaniem AC zestyki DC oraz zintegrowany system chłodzenia umożliwiają szybkie ładowanie do 350 A.

Topologia: Combined Charging System (CCS)

Combined Charging System (CCS) umożliwia zarówno tradycyjne ładowanie AC, jak i szybkie ładowanie DC.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij