Oferujemy rozwiązania do elastycznej produkcji oraz minimalnych czasów wyprzedzenia.
Równolegle z nadwoziem produkowany jest zespół napędowy składający się z silnika, skrzyni biegów, osi i wału napędowego. Tutaj ważna jest efektywna eksploatacja linii. Aby być w stanie reagować elastycznie na różne zamówienia klientów oraz utrzymać jak najniższy wskaźnik „time to market”, produkcja musi być w jak największym stopniu elastyczna.
Phoenix Contact oferuje rozproszone i zajmujące niewiele miejsca rozwiązania automatyzacyjne. Ponadto oferujemy oprogramowanie i usługi zapewniające szybkie uruchomienie produkcji.
Szybkie uruchomienie wymaga odpowiedniego widoku ustawianych parametrów, np. prędkości, czasów, zakresów pomiarowych i konfiguracji IT.
Oprogramowanie do parametryzacji Lineworx skanuje aplikację i prowadzi użytkownika przez proces ustawiania lub modyfikacji linii produkcyjnej.
Zbieranie danych wejścia i wyjścia odbywa się bezpośrednio na linii produkcyjnej.
Axioline E umożliwia elastyczne włączenie do sieci. Wytrzymałe moduły I/O o stopniu ochrony IP65/67 poza różnymi funkcjami cyfrowymi oferują urządzenie master IO-Link dla każdej sieci.
Produkcja zespołów napędowych wymaga wiele miejsca. Dlatego komponenty automatyzacyjne muszą umożliwiać zintegrowanie w linii. Rozproszona automatyzacja zapewnia poprzez gotowe moduły funkcyjne cenną powierzchnię do procesu produkcji.
Urządzenia peryferyjne, takie jak moduły I/O w stopniu ochrony IP67, uzupełniają rozproszony system do samego czujnika IO-Link. Za pomocą połączenia punkt-punkt między przyłączem a czujnikiem/elementem wykonawczym można wymieniać zarówno dane procesowe, jaki i serwisowe.
Rozproszona automatyzacja zapewnia powierzchnię do procesu produkcji
"$pageName" na